I robot FANUC per la saldatura ad arco sono rinomati per la loro precisione, velocità e versatilità. Le caratteristiche principali includono un controllo avanzato del movimento per saldature precise, interfacce di programmazione facili da usare, polsi sottili e cavi e una costruzione robusta per una maggiore durata in ambienti difficili. Offrono un'elevata capacità di carico utile, un ampio raggio d'azione e una flessibilità multiasse che li rende in grado di gestire attività di saldatura complesse. Le funzioni di sicurezza integrate, come il rilevamento delle collisioni, aumentano la sicurezza operativa, mentre la compatibilità con varie apparecchiature di saldatura li rende ideali per diverse applicazioni industriali.
NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.
Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.