Skip to main content
INTERNAL ONLY!!!!!

Image of FANUC R-50iA Controller B-Cabinet on a white background. FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

R-50𝑖A B-Cabinet

Il cabinet R-50𝑖A contiene la stessa tecnologia del cabinet A, ma con un ampio spazio per amplificatori o moduli I/O aggiuntivi. È perfettamente adatto agli ambienti industriali. Dimensioni: 600 x 950 x 550 mm
Image of FANUC robot controller. Png.

Ecco la famiglia di controllori R-50𝑖A

Un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. Per saperne di più sul controller per robot FANUC.