Il controllore R-30𝑖B Mini Plus è utilizzato per la serie CRX. Con un peso di soli 19 kg, questo controllore leggero e poco ingombrante è facile da integrare anche nelle piattaforme mobili.
Dimensioni: 410 x 277 x 370 mm
Vantaggi principali
Serie
Programmazione
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Risparmiare spazio
Questo controller leggero ha un ingombro ridotto ed è facile da integrare, anche su piattaforme mobili.
Risparmio energetico
Progettato per ridurre i consumi, consente di risparmiare energia grazie all'ottimizzazione dell'efficienza energetica e al recupero di energia.
Controllo facile da usare
Intuitiva e semplice da usare, la nostra selezione di pendenti di autoapprendimento rende l'utilizzo del controllore robotico R-30𝑖B Plus facile per tutti coloro che partecipano al ciclo di produzione.
Intelligenza fuori dagli schemi
Tutti i controllori per robot R-30𝑖B Plus sono predisposti di serie per funzioni intelligenti come la visione, la forza e il controllo delle interferenze.
Software sicuro
A differenza dei controller per robot basati su PC che si affidano a Windows, i controller R-30𝑖B Plus utilizzano il software proprietario FANUC, il che significa che non dovrete preoccuparvi di virus, hacker o problemi di stabilità.
Facile da configurare
Basata su prestazioni di movimento migliorate, l'interfaccia utente (𝑖HMI) consente di installare il robot in 30 minuti utilizzando la guida alla configurazione iniziale.
Facile da alimentare
Questo controllore monofase con 200-240 V CA, non richiede una corrente trifase e necessita solo di una presa di corrente standard, disponibile ovunque si trovi la vostra azienda.
Serie
Ecco la famiglia di controllori R-30𝑖B Plus
Un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. Scopri di più sul controllore robotico di FANUC.
Il Tablet Teach Pendant (TP) di FANUC offre ai clienti un modo rapido e semplice per programmare la nostra vasta gamma di robot industriali standard. Ha le stesse funzionalità intuitive e user-frie...
Il 𝑖Pendant Touch è un dispositivo di controllo leggero ed ergonomico, dotato di un'interfaccia 𝑖HMI intuitiva. Semplifica la programmazione sia per i programmatori esperti che per gli operatori ...
Senza bisogno di un 𝑖Pendant Touch, i robot FANUC SCARA utilizzano l'intuitivo 𝑖RProgrammer, un'interfaccia basata sul web che consente di programmare facilmente con un tablet o un computer desktop.