The FANUC Robodrill α-D28LiB5 ADV Plus Y500 is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500

Für hochpräzise Bearbeitungen auf einer begrenzten Stellfläche ist diese Lösung die erste Wahl. Mit der Möglichkeit, mehrere Teile je nach Größe sicher zu spannen, ist dieses Langhubmodell eine außergewöhnliche Bearbeitungslösung. Es verfügt über einen hochmodernen automatischen Werkzeugwechsler (ATC) mit 28 Werkzeugen für noch mehr Effizienz und Vielseitigkeit. Branchen wie die Automobilindustrie, die Biowissenschaften, die Elektronikindustrie und viele mehr können von den Möglichkeiten dieser Maschine profitieren.
Tischgröße
850x500 mm
Verfahrweg X/Y/Z
700/500/400
Max. Tragfähigkeit des Tisches
400 kg
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for RM-28-tool-capacity in black, svg format

Automatischer 28-Stationen-Werkzeugwechsler (ATC)

Der ATC mit 28 Stationen, das über die herkömmlichen 21 hinausgeht, verwaltet effizient bis zu 46 kg an Werkzeugen. Dies erhöht die Werkzeugverfügbarkeit, unterstützt vielfältige Bearbeitungsaufgaben
Icon for Robodrill - extended Y-axis stroke. SVG.

Erweiterter Arbeitstisch

Mit ihrer 500 mm langen Y-Achse eignet sie sich für die Bearbeitung größerer Bauteile, ideal für die Automobil- und Elektrofahrzeugindustrie. Ihr robuster Tisch trägt bis zu 400 kg und ermöglicht eine vielseitige Mehrseitenbearbeitung.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Mehr Effizienz

Ob es sich um eine neue Einrichtung oder eine Änderung der Stückzahl und des Bereichs von 3 bis 5 Achsen handelt, die Vielseitigkeit von ROBODRILL spart Ihnen Geld in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hohe Präzision

Durch die hervorragende Wiederholgenauigkeit eignet sich die FANUC ROBODRILL ideal für Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsbohren, Ausbohren, Fräsen, Drehen und Gewindebohren.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Einfache Automatisierung

ROBODRILL ist für eine mühelose Automatisierung konzipiert und verfügt über einen ergonomischen Arbeitsbereich und eine leicht zugängliche Roboterintegration sowie das optionale Roboterpaket für eine
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Mehr Intelligenz

Durch den Einsatz intelligenter Zerspanungstechniken liefert sie Ergebnisse, die mit denen leistungsfähigerer Maschinen vergleichbar sind, und verkürzt die Bearbeitungszeit. Ideal für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, Formenbau oder 5-Achs-Bearbeitung.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Zukunftssichere Investition

Die bekannte Zuverlässigkeit von FANUC und die einfache Wartung maximieren die Betriebszeit, während die langlebigen ROBODRILL Maschinen eine außergewöhnliche Investitionsrendite bieten.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Große Energieeinsparungen

FANUC ROBODRILL spart mit intelligenten Funktionen Energie und optimiert mit dem Energiesparbildschirm die Leistung und den Stromverbrauch.
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit über 35 Jahren Erfahrung und Fokus auf Präzision sichert FANUC hohe Zuverlässigkeit, langlebige Qualität und unterstützt Kunden bei effizienten Abläufen.

Technische Daten

ROBODRILL specs
Tischgröße
850x500 mm
Verfahrweg X/Y/Z
700/500/400
Max. Tragfähigkeit des Tisches
400 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.3/ 2.5 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
4 kg
Total mass
46 kg
Number of tools
28
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
280-680 mm (with HC200)
Spindel Drehzahl
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
X/Y: 54 m/min, Z: 60 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.3 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Max. Anzahl simultan gesteuerter Achsen
5

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Picture of ROBODRILL α-D28LiB5Adv Plus Y500. 
Machining detail.

ROBODRILL-Serie

Erhöhen Sie Geschwindigkeit und Präzision. Entdecken Sie jetzt unsere ROBODRILL-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL profitiert von schnelleren Zerspanungsraten und höherem Durchsatz durch FANUC Maschinen

Mit den neuen FANUC Maschinen vor Ort hat EUROEDIL seine Stanzgeschwindigkeit und den Durchsatz erhöht, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Außerdem haben sich die Genauigkeit und Präzision der Stanzwerkzeuge des Unternehmens deutlich verbessert.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC bietet Zukunftsvisionen auf der ZAP

Während die Bearbeitung von der Einführung eines maschinennahen Roboters stark profitieren kann, führt die Hinzunahme von 3D-Kameras eine zusätzliche Intelligenzstufe ein, die zu einer autonomen Produktion und besonderen Vorteilen für die Hersteller führt.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Der Erfolg der FANUC Roboterzelle führt zu einer neuen Einnahmequelle

Woran denken die meisten Lohnfertigungsunternehmen, wenn sie die nächste Stufe der Effizienz, Produktivität und Zuverlässigkeit erreichen wollen? Die Antwort lautet natürlich: Automatisierung. Aus diesem Grund baute die WU Mechanische Werkstätte GmbH in Deutschland eine Automatisierungszelle mit einem FANUC Industrieroboter zum Be- und Entladen einer ihrer Werkzeugmaschinen. Zwei Jahre später gefiel einem Besucher das Konzept so gut, dass er WU bat, ihm eine solche Zelle zu bauen. Dies war der Beginn einer zusätzlichen Einnahmequelle, die auf der Konstruktion und dem Bau von Automatisierungszellen mit Hochleistungs-Industrierobotern von FANUC basiert.