Die FANUC ROBODRILL Rundtische sind eine wichtige Ergänzung für die Mehrseitenbearbeitung. Diese DDR-Rundtische bieten einen Direktantrieb, der außergewöhnliche Geschwindigkeit und Präzision gewährleistet. Sie sind hoch verschleißfest, reduzieren die Wartungskosten und bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhöhen Sie Ihre Bearbeitungsmöglichkeiten mit den FANUC ROBODRILL Rundtischen und erleben Sie ein neues Niveau an Leistung und Effizienz.
Wichtigste Vorteile
Modelle
Optionen
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Außergewöhnliche Präzision
Die FANUC ROBODRILL Rundtische bieten eine unübertroffene Präzision und stellen sicher, dass auch die kompliziertesten Bearbeitungsaufgaben einwandfrei ausgeführt werden.
Geringere Wartungskosten
Diese Drehtische sind äußerst verschleißfest, was zu minimalen Ausfallzeiten und geringeren Wartungskosten führt und sie zu einer kostengünstigen Wahl für Hersteller macht.
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die FANUC ROBODRILL Drehtische bieten mit ihrem Direktantrieb und ihrer herausragenden Leistung und Steifigkeit ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und steigern die Produktivität, ohne das Budget zu sprengen.
Modelle
Die richtige Lösung für Ihr Unternehmen
DDR𝑖B
Der FANUC ROBODRILL DDR𝑖B ist dank seines Direktantriebsmotors und seiner erhöhten Steifigkeit die ideale zusätzliche Achse für Ihre ROBODRILL-Maschine. Profitieren Sie von Vorteilen wie blitzschnellem Indexieren in nur 0,55 Sekunden (inklusive Aus- und Einspannen) und einem beeindruckenden Spannmoment von 700Nm. Mit ihrer außergewöhnlichen Präzision und Zuverlässigkeit bietet die DDR𝑖B einen unvergleichlichen Wert für Ihre Investition.
DDR-T𝑖B
Entdecken Sie die FANUC ROBODRILL DDR-T𝑖B - Ihre Lösung für die einfache Handhabung von Teilen mit einem Gewicht von bis zu 200 kg. Je nach Anwendungsfall können wir Ihre ROBODRILL mit dem robusten DDR-T Schwenksystem ergänzen, das alle Vorteile des DDR-Rundtisches in sich vereint und mit einer Stützspindel und L-Konsolen ausgestattet ist. Die erhöhte Steifigkeit dieses Systems garantiert eine noch höhere Bearbeitungspräzision und erfordert lediglich eine zusätzliche Aufspannplatte, um loszulegen. Darüber hinaus gewährleistet das intelligente Design des DDR-T𝑖B, dass der Verfahrweg der X-Achse mit der 3-Achsen-Konfiguration konsistent bleibt. Und mit einem beachtlichen Spannmoment von 1100 Nm ist er bereit, Ihre schweren Bearbeitungsaufgaben zu bewältigen.
DDR-HS𝑖B
Erleben Sie die Leistungsfähigkeit des Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsdrehens mit dem FANUC DDR-HS𝑖B Rundtisch. Der DDR-HS𝑖B wurde für die nahtlose Integration in Ihre FANUC CNC entwickelt und schöpft das volle Potenzial der Drehfunktionen aus. Profitieren Sie von einer unübertroffenen Indexiergenauigkeit, einer starken Spannkraft auf dem Niveau des DDR𝑖B-Modells und einem benutzerfreundlichen Einrichtungsprozess mit automatischer Anpassung der Servoparameter an Ihre Arbeitslast.
Optionen
Automatische Klemm-/Entklemmfunktion für DDR
Die automatische Spann-/Spannfunktion für DDR bringt mehrere Vorteile für den Bearbeitungsprozess.
Diese Funktion löst automatisch die Klemmung der DDR, wenn ein Positionierungsbefehl ausgeführt wird, und klemmt sie anschließend, sobald die DDR-Indexierung abgeschlossen ist. Sie ermöglicht sogar ein überlappendes Spannen und gleichzeitige Positionierbewegungen anderer Achsen.
DDR-T - Schwenkzapfensystem mit DDR
Das hochsteife DDR-T-Schwenksystem kombiniert die Vorteile des DDR-Rundtisches mit einer Heckstütze und L-Klammern. Diese fortschrittliche Konstruktion verbessert die Steifigkeit, sodass Sie eine noch höhere Bearbeitungsgenauigkeit erzielen können.
Diese innovative Lösung wurde entwickelt, um die Zykluszeiten zu verkürzen, die Produktivität zu erhöhen und die Anforderungen an die Positionierung von Drehteilen effizient zu erfüllen.
Mühelose Integration von Vorrichtungsplatten
Das Hinzufügen einer Aufspannplatte ist alles, was Sie brauchen, um Ihre Präzisionsbearbeitung zu verbessern. Das praktische Design des DDR-T stellt sicher, dass Ihr vorhandener Verfahrweg der X-Achse mit der 3-Achsen-Konstruktion konsistent bleibt, wodurch der Integrationsprozess nahtlos verläuft.
Drehdurchführung (DDR𝑖B-Seite)
Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Aufbaus mit einem Drehgelenk auf der DDR𝑖B-Seite.
Drehgelenk (Heckträgerseite)
Optimieren Sie Ihre Bearbeitungsmöglichkeiten mit einer Drehdurchführung an der Heckträgerseite weiter.