Der Wechsel von Werkzeug zu Werkzeug ist bei den ROBODRILL α-D𝑖B Plus-Modellen extrem schnell - zwischen 0,9 Sekunden bei unseren Standardversionen und unglaublichen 0,7 Sekunden bei der Advanced-Version. Von Schnitt zu Schnitt sind es 1,5 Sekunden bei der Standardversion und 1,3 Sekunden bei der Advanced-Version.
Wichtigste Vorteile
Wesentliche Merkmale
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Kürzere Zykluszeit
Der Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit einer Wechselzeit von 0,7 Sekunden (in der Advanced-Version erwähnt) reduziert die Stillstandszeiten zwischen den Werkzeugwechseln erheblich. Dies führt zu einer schnelleren Fertigstellung von Bearbeitungsaufträgen.
Erhöhte Kapazität und Werkzeughandhabung
Die Fähigkeit, bis zu 28 Werkzeuge zu halten, zusammen mit einem stärkeren Revolver, der für größere und schwerere Werkzeuge ausgelegt ist (bis zu 4 kg in der erweiterten Version), bietet eine viel größere Vielseitigkeit und Flexibilität bei der Bearbeitung einer größeren Bandbreite von Werkstücken.
Verbesserte Effizienz und Maschinenverfügbarkeit
Die solide Metallkonstruktion, die BBT30-Spindel (bekannt für ihre hohe Steifigkeit) und die verbesserte Späneabfuhr (Kühlmittel und Späneentsorgung) tragen alle zu einem zuverlässigeren und effizienteren Maschinenbetrieb bei. Dies reduziert das Risiko von Ausfällen und sorgt für eine bessere Maschinenverfügbarkeit.
Rüsten Sie sich mit der ultimativen Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Bearbeitung aus. Dieses System bietet eine Kapazität von bis zu 28 Werkzeugen, die alle sicher in einer erstklassigen, soliden Metallkonstruktion mit einer BBT30-Spindel für überragende Steifigkeit gegen Radialkräfte gehalten werden.
Stärkerer Revolverkopf für größere Werkzeuge
Mit der Fähigkeit der erweiterten Version, kundenspezifische Schneidwerkzeuge bis zu 4 kg mit einer Gesamtmasse von 46 kg zu handhaben, wird eine neue Stufe der Bearbeitungseffizienz erreicht.
Kegelreinigung Kühlmittel (Option)
Beim Werkzeugwechsel spült eine optionale Kühlmittelreinigungseinheit automatisch den Werkzeugkegel und das Innere des Spindelkegels. Dadurch werden anhaftende Späne entfernt und eine saubere und sichere Verbindung für optimale Bearbeitungsgenauigkeit gewährleistet.