R-2000𝑖C/210R
Teilen Sie
Der R-2000𝑖C/210R ist ein vielseitiger 6-Achsen-Roboter, der für die Gestellmontage konzipiert wurde und eine perfekte Lösung zur Einsparung wertvoller Stellfläche darstellt. Dieses Multitalent verfügt über einen beachtlichen Arbeitsbereich von 3095 mm und ist damit ideal geeignet für die Steigerung der Produktivität in Regalanlagen, einschließlich Pressenbetrieb, CNC-Bearbeitung und verschiedene Maschinenbedienungsanwendungen. Sein Design gewährleistet eine optimale Nutzung der Stellfläche und hält das Versprechen, die betriebliche Effizienz und Produktivität zu steigern. Ausgestattet mit einem kompakten Ausrüstungspaket ist er auch ein hocheffizienter Punktschweißroboter.
Roboter Nutzlast
210 kg
Roboter Reichweite
3095 mm
Achsanzahl
6
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Punktschweißen
Sorgen Sie mit Punktschweißrobotern für hochwertige Schweißnähte und steigern Sie Ihre Produktivität. Integrieren Sie sie als wesentliche Komponente in moderne Fertigungsprozesse, um eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Sorgen Sie für eine gleichbleibende Qualität der Schweißnähte, reduzieren Sie die Produktionszeit und minimieren Sie menschliche Fehler. Senken Sie die Arbeitskosten, verringern Sie den Materialabfall und ermöglichen Sie einen 24/7-Betrieb, um die Gesamteffizienz der Fertigung zu steigern.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.