Skip to main content
Compact rack-mount robot with 210 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/210R-31E

Der R-2000/210R-31E wurde entwickelt, um die Effizienz des Arbeitsraums zu maximieren und gleichzeitig die für anspruchsvolle industrielle Automatisierungsanwendungen erforderliche Leistung bei hoher Traglast zu liefern. Mit einer Traglast von 210 kg und einer Reichweite von 3.095 mm eignet sich dieser gestellmontierte 6-Achsen-Industrieroboter ideal für Überkopfinstallationen in Karosseriewerkstätten, Handhabungssysteme für große Bauteile und komplexe Roboterzellen. Seine Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm gewährleistet einen präzisen und zuverlässigen Betrieb und hilft Herstellern dabei, eine gleichbleibende Prozessqualität aufrechtzuerhalten, die Produktionsfläche zu optimieren und in Fertigungsumgebungen mit hohen Stückzahlen eine zuverlässige Leistung zu erzielen.
Roboter Nutzlast
210 kg
Roboter Reichweite
3095 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Große Vielseitigkeit

Sparen Sie wertvolle Stellfläche und machen Sie Ihre Anlage vielseitiger, indem Sie den Roboter an einem Gestell befestigen.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Maximaler Arbeitsbereich

Erweitern Sie den Anwendungsbereich Ihrer Automatisierung auf größere Produktionsbereiche, ohne dabei an Effizienz einzubüßen und den Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung zu verringern.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Platzsparendes Design

Sparen Sie Stellfläche und nutzen Sie Ihre Produktionsfläche effizient mit dieser leichten und kompakten Konstruktion. Maximieren Sie den Platz und lassen Sie Roboter eng zusammenarbeiten.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Bereit für intelligente Automatisierung

Verbinden Sie KI-gestützte Lösungen und fortschrittliche Automatisierungstechnologien einfacher miteinander, um Ihre Effizienz zu steigern und sich auf zukünftige Produktionsanforderungen vorzubereite
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt

Die Schutzart IP67 für das Handgelenk und IP54 für den Körper sind ideal für staubige und feuchte Umgebungen und schützen den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Optimiert für einen zuverlässigen Betrieb

Verbringen Sie weniger Zeit mit routinemäßigen Wartungsarbeiten und mehr Zeit damit, die Produktion am Laufen zu halten.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Niedrige Betriebskosten

Minimieren Sie die Betriebskosten durch einen geringeren Energieverbrauch und den Wegfall von Batteriewechseln.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Verbesserte Produktqualität

Dank der erhöhten Steifigkeit und der präzisen Bewegungsabläufe lässt sich auch bei der Handhabung schwerer oder komplexer Teile eine gleichbleibende Produktqualität gewährleisten.
Icon for Robot Wrist. SVG

Der Spezialist für Punktschweißen

Dieses Modell deckt alle verfügbaren Optionen für das Punktschweißen ab und ist Ihre bewährte Wahl für maximale Leistung und Systemverfügbarkeit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-50𝑖A Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
210 kg
Roboter Reichweite
3095 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für weitere Informationen

In unseren Dokumenten zum Herunterladen finden Sie wichtige technische Daten und wertvolle Informationen zu unseren Produkten, die Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen und es Ihnen ermöglichen, das Potenzial Ihrer FANUC Produkte zu maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

R-2000/E-Serie

Der Marktführer für nahezu alle Anwendungsbereiche, in denen Industrieroboter mit hoher Traglast benötigt werden.

Lassen Sie sich inspirieren