Skip to main content
The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/360E

Der Roboter M-900𝑖B/360E bietet flexible Handhabungs- und Positionierungsmöglichkeiten. Mit einer bemerkenswerten Traglast von bis zu 360 kg spart sein kompaktes Design wertvollen Platz und eignet sich hervorragend für Montage-, Teiletransport- und Ladeanwendungen. Er kann sowohl am Boden als auch an der Decke montiert werden und lässt sich so an eine Vielzahl von Produktionslayouts anpassen. Ausgestattet mit 6 Achsen für präzises Handling und schnellere Zykluszeiten, gewährleistet sein verbessertes Kühlsystem einen effizienten Betrieb auch bei höheren Lasten.
Roboter Nutzlast
360 kg
Roboter Reichweite
2655 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Schwere Lasten für raue Umgebungen

Das "kompakte Handgelenk"-Design schützt die Motoren vor Hitze und rauen Umgebungsbedingungen und bietet Ihnen höhere Lasten und Arbeitszyklen durch verbesserte Kühlung.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Optionaler Schutz vor schwerem Staub und Flüssigkeiten (SDLP)

Rüsten Sie auf unser fortschrittliches Staub- und Flüssigkeitsschutzpaket auf, um eine robuste Leistung in rauen Umgebungen zu erzielen und Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität mit Optionen für die Decken-, Boden- und Winkelmontage, so dass es die perfekte Wahl für enge Räume ist, in denen Flexibilität unerlässlich ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
360 kg
Roboter Reichweite
2655 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP56
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900-Serie

Bewährte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit für schwere Traglasten. Entdecken Sie jetzt unsere M-900-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Get Inspiration from Other's Success

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.
E. BRUDERER MASCHINENFABRIK AG

Vollautomatische Werkzeugmaschinenbeschickung mit integrierter Schiene als 7. Achse

Die Herausforderung bestand darin, das Beladen mit Rohlingen und das Entnehmen der Fertigteile aus zwei großen Dreh-Fräszentren zu automatisieren und diese gleichzeitig für die Mitarbeiter zugänglich zu halten. Roth Technik löste dies durch die Installation eines FANUC M-900𝑖B/360E-Arms an einer Hängeschiene mit automatischem Greiferwechsel. Diese Automatisierung ermöglicht es BRUDERER, die Aufgaben pro Maschine täglich fünf Stunden schneller zu erledigen, wodurch eine unbeaufsichtigte Produktion über Nacht und an Wochenenden möglich wird.