The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

Der M-410𝑖B/140H ist ein schneller und vielseitiger 5-Achsen-Palettierroboter, der sich durch Präzision und Geschwindigkeit auszeichnet und sich nahtlos in jede schnelllebige Produktionsumgebung einfügt. Mit einer hohen Wiederholgenauigkeit von ±0,2 mm gewährleistet der M-410𝑖B/140H einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb, der für die Aufrechterhaltung von Qualität und Effizienz in automatisierten Prozessen entscheidend ist. Seine Fähigkeit, bis zu 1.900 Palettierungszyklen pro Stunde zu erreichen, bedeutet eine bemerkenswerte Steigerung des Durchsatzes und ermöglicht es Ihrem Unternehmen, höhere Volumina mit Leichtigkeit zu bewältigen.
Roboter Nutzlast
140 kg
Roboter Reichweite
2850 mm
Achsanzahl
5
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstarker Durchsatz

Erhöhen Sie den Durchsatz bei der Palettierung und beim Be- und Entladen mit einem kompakten, dynamischen Design und schnellen Zykluszeiten.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Geschwindigkeit für schwere Traglasten

Die ideale Wahl für die Handhabung großer Greifer und schwerer Traglasten bei maximaler Geschwindigkeit, dank des hohen Drehmoments und der Trägheit des Handgelenks.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Großer vertikaler Arbeitsumschlag

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Palettierung und handhaben Sie eine größere Bandbreite an Palettenhöhen und -konfigurationen für eine effizientere Nutzung des Lagerraums.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
140 kg
Roboter Reichweite
2850 mm
Achsanzahl
5
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410-Serie

Der Hochleistungsspezialist für die Palettierung mit Robotern am Ende der Produktionslinie. Entdecken Sie jetzt unsere M-410-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Küchenhersteller schreitet mit FANUC Robotern voran

Dovy Keukens ist eine echte Erfolgsgeschichte: von einem Start-up in einem Flachsschuppen im Jahr 1980 zu einer 55.000 m2 großen, hochmodernen Produktionsstätte mit rund 430 Mitarbeitern. Der fortschrittliche Hersteller von Spezialküchen ist einer der modernsten in der Branche. Das Herzstück der Produktionsanlage sind mehrere sechsachsige Industrieroboter von FANUC.