Dovy Keukens
Küchenhersteller schreitet mit FANUC Robotern voran
Dovy Keukens ist eine echte Erfolgsgeschichte: von einem Start-up in einem Flachsschuppen im Jahr 1980 zu einer 55.000 m2 großen, hochmodernen Produktionsstätte mit rund 430 Mitarbeitern. Der fortschrittliche Hersteller von Spezialküchen ist einer der modernsten in der Branche. Das Herzstück der Produktionsanlage sind mehrere sechsachsige Industrieroboter von FANUC.
Teilen Sie
Steigerung von Qualität und Quantität in allen Produktionsprozessen.
Lackierroboter, der den Auftrag von Hochglanzlacken automatisiert.
FANUC Roboter stehen für Geschwindigkeit, Effizienz und hohe Zuverlässigkeit.
Ausgezeichnete FANUC Kundenbetreuung.
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallstudien
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Lackieren
Unerreichte Präzision und Konsistenz bei Lackierroboteranwendungen durch eine ruhige Hand und konstante Geschwindigkeit, um eine gleichmäßige Abdeckung mit jedem Strich und Sprühstoß zu gewährleisten. Verbessern Sie die Effizienz und verkürzen Sie die Durchlaufzeiten mit Robotersystemen, die einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen. Nutzen Sie kosteneffiziente, sichere und flexible Lackierroboterlösungen für eine Vielzahl von Aufgaben.
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Alle Branchen
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.