Der M-410𝑖C/185 ist ein robuster 4-Achs-Industrieroboter, der für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in den Bereichen Palettierung, Montage, Bearbeitung und Teiletransport konzipiert wurde. Ausgestattet mit einem hohlen Handgelenk zur Minimierung von Kabelfehlern und zur Verringerung des Wartungsaufwands, bietet er eine höhere Effizienz in anspruchsvollen Anwendungen. Er ist in der Lage, große Greifer und schwere Traglasten bei maximaler Geschwindigkeit zu handhaben und zeichnet sich durch eine hohe Handgelenksbewegung und Trägheit aus. Mit seinem schlanken Arm und Handgelenk eignet sich der M-410𝑖C/185 perfekt für beengte Arbeitsbereiche und gewährleistet optimale Leistung und Raumeffizienz in Ihrem Betrieb.
Erhöhen Sie Ihre Flexibilität und Ihren Arbeitsbereich, indem Sie den Roboter auf einen Sockel montieren. Um Stellfläche zu sparen, kann die Robotersteuerung sogar im Sockel untergebracht werden.
Maximale Geschwindigkeit für schwere Traglasten
Die ideale Wahl für die Handhabung großer Greifer und schwerer Traglasten bei maximaler Geschwindigkeit, dank des hohen Drehmoments und der Trägheit des Handgelenks.
Maximale Nutzung des minimalen Platzes
Zugang und Manövrieren auch in engen Arbeitsbereichen dank einer schlanken Arm- und Handgelenkeinheit.
Intelligentes Kabelmanagement
Verhindern Sie Interferenzen mit Systemgeräten und verlängern Sie die Lebensdauer der Kabel, indem Sie die Kabel durch das intelligente hohle Handgelenkdesign führen.
Großer vertikaler Arbeitsumschlag
Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Palettierung und handhaben Sie eine größere Bandbreite an Palettenhöhen und -konfigurationen für eine effizientere Nutzung des Lagerraums.
Einfache Integration eines servogetriebenen Greifers
Dank des hohlen Handgelenks lässt sich eine Servo-Hand leicht in den Roboter integrieren. Der 6-Achs-Servoverstärker kann die Servo-Hand als zusätzliche 5. Achse steuern.
Service First
Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Die R-30𝑖B Plus Steuerung ist eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Sie wurde konzipiert, um den Einsatz von Robotern und Automatisierung in der Fertigungsindus...
Entdecken Sie eine große Auswahl an Roboterzubehör, das sich nahtlos in unsere Roboter und Cobots integrieren lässt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Automatisierungsprojekt optimieren können.
Wir bringen FANUC Roboter zum Sehen!
𝑖RVision ist FANUCs einzigartiges, voll integriertes visuelles Erkennungssystem, das FANUC Robotern das Sehen ermöglicht und die Produktion schneller, intelli...
𝑖Die RPickTool-Technologie hebt die Robotik auf eine neue Ebene der Geschicklichkeit. Durch die Ausstattung von Robotern mit einem integrierten Bildverarbeitungssystem erhalten sie eine Art "Auge-...
Die FANUC 𝑖PC Box wurde für ultimative Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet eine zuverlässige Industrielösung für Ihre fortschrittlichen Roboteranwendungen, die eine hohe Rechenleist...
Ein vollständig integriertes, standardisiertes und umfassendes Hilfsachsenpaket mit FANUC Motoren ist die ideale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen, die eine zusätzliche Achse zur Ergän...
Entdecken Sie unsere mehr als 250 Softwarefunktionen, mit denen Sie mehr erreichen können. Von Sicherheits- und Kommunikationstools bis hin zu Anwendungssoftware finden Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre Robotikprojekte mit Leichtigkeit voranzutreiben.
Ein Roboterausfall kann zu erheblichen Produktionsausfällen führen. FANUC Zero Down Time ist eine IoT-Lösung, die entwickelt wurde, um unvorhergesehene Produktionsausfälle zu vermeiden und die Leis...
ROBOGUIDE: die ultimative Offline-Programmier- und Simulationssoftware, die speziell für FANUC Roboter entwickelt wurde. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht ROBOGUIDE den Anwendern die mü...
Die Einrichtung einer Anwendung wird durch die Anwendungssoftware von FANUC vereinfacht, die für Integratoren und Anwender gleichermaßen von unschätzbarem Wert ist. Die Softwarelösungen verfügen üb...
Verbessern Sie FANUC Roboter mit fortschrittlichen Kommunikationsprotokollen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit moderner Kommunikationsprotokolle, um eine nahtlose Integration und optimale Leistung...
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer FANUC Roboter mit unseren ergänzenden Bewegungssoftwarelösungen aus. Von der Optimierung der Bahnfindung für maximale Effizienz bis hin zur nahtlosen Koordini...
Profitieren Sie von speziellen Softwarelösungen, die Ihre Roboterprogrammierung vereinfachen. FANUC bietet ein umfassendes Portfolio, das die Effizienz erheblich steigert. Optimieren Sie Ihre Arbei...
Vor allem die Sicherheit des Bedieners ist die wichtigste Komponente bei der Konstruktion von Roboterzellen. Die Schaffung einer sicheren Einrichtung kann kostspielig sein und einen erheblichen Ein...
Anspruchsvolle Aufgaben der Palettierung sind für Roboter ein Kinderspiel. Bei komplexen Anwendungen sorgen eine durchdachte Entwicklung und Konstruktion für Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Die Automatisierung Ihrer Palettierung kann sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz Ihres Betriebs erhöhen. Mit einer breiten Palette an Optionen finden Sie die perfekte Lösung für verschiedene Größen, Traglasten, Zykluszeiten und Präzisionsanforderungen, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Produkte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.