The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/8L

Der M-10𝑖D/8L hat eine große Reichweite und eine hohe Präzision. Dieses Modell mit langem Arm zeichnet sich durch eine unvergleichliche Geschwindigkeit und Genauigkeit aus. Sein schlankes Design und seine geringe Stellfläche machen ihn perfekt für kompakte Arbeitsbereiche. Dieser vielseitige Roboter wurde für enge Installationen entwickelt und verfügt über eine außergewöhnliche horizontale Hubkapazität, die es ihm ermöglicht, größere Teile bis zu 8 kg zu handhaben. Seine Vielseitigkeit wird noch dadurch erhöht, dass er auf dem Kopf stehend oder in einem Winkel montiert werden kann, was Flexibilität für verschiedene Anwendungen bietet. Ideal für die Palettierung mit hohem Durchsatz, bei der Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit an erster Stelle stehen.
Roboter Nutzlast
8 kg
Roboter Reichweite
2032 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Hohe Produktivität

Reduzieren Sie die Zykluszeit und erhöhen Sie die Produktivität mit einem hochsteifen hohlen Arm und fortschrittlicher Servotechnologie für höhere Beschleunigung.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration und optimierte Lebensdauer der Kabel

Vereinfachen Sie die Integration und schützen Sie Ihre Kabel mit einem vollständig integrierten Schlauchpaket und Kabelmanagement, das die Kabel durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Körper des Roboters führt.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Reduziertes Risiko von Interferenzen

Der gebogene J2-Arm minimiert Interferenzen und reduziert das Risiko von Kollisionen mit nahe gelegenen Hindernissen für einen reibungsloseren und sichereren Betrieb.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Schutzart IP67 als Standard

Sie profitieren von einem wasser- und staubdichten Handgelenk und glatten Oberflächen für eine möglichst lange Lebensdauer und hervorragende Betriebszeiten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Nutzen Sie die Vorteile dieses vielseitigen Roboters, der sowohl an der Decke als auch am Boden und in einem Winkel montiert werden kann und sich damit perfekt für beengte Räume eignet, in denen Flexibilität gefragt ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
8 kg
Roboter Reichweite
2032 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Baureihe M-10

Der Industriestandard für kleinere Roboter - schlank, schnell und vielseitig. Entdecken Sie jetzt unsere M-10 Serie!

Inspiriert werden