The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/16S

Der M-10𝑖D/16S ist für Präzision auf engstem Raum konzipiert. Dieser äußerst vielseitige Roboter ist ideal für kompakte Arbeitsbereiche geeignet und verfügt über ein kompaktes Design, das auf enge Umgebungen zugeschnitten ist. Sein hohles Handgelenk ermöglicht die nahtlose Handhabung von Traglasten bis zu 16 kg bei bemerkenswerter Steifigkeit. Ein vollständig integriertes Schlauchpaket und Kabelmanagementsystem sorgen für einen effizienten Betrieb. Durch die Möglichkeit der Montage von oben und sein schlankes Profil ist dieser Roboter perfekt für kompakte Zellen geeignet, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Roboter Nutzlast
16 kg
Roboter Reichweite
1103 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Hohe Steifigkeit

Ihre ideale Wahl für Anwendungen mit konstanter Kraft dank der minimalen Vibration, selbst bei Traglasten bis zu 16 kg.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstark auf kleinem Raum

Maximieren Sie die Traglast, ohne Stellfläche zu opfern. Dieser ultraschlanke Roboter fügt sich nahtlos in kompakte Roboterzellen ein, erhöht die Leistung und spart gleichzeitig wertvolle Stellfläche.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration und optimierte Lebensdauer der Kabel

Vereinfachen Sie die Integration und schützen Sie Ihre Kabel mit einem vollständig integrierten Schlauchpaket und Kabelmanagement, das die Kabel durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Körper des Roboters führt.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Schutzart IP67 als Standard

Sie profitieren von einem wasser- und staubdichten Handgelenk und glatten Oberflächen für eine möglichst lange Lebensdauer und hervorragende Betriebszeiten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Nutzen Sie die Vorteile dieses vielseitigen Roboters, der sowohl an der Decke als auch am Boden und in einem Winkel montiert werden kann und sich damit perfekt für beengte Räume eignet, in denen Flexibilität gefragt ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
16 kg
Roboter Reichweite
1103 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP65
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Baureihe M-10

Der Industriestandard für kleinere Roboter - schlank, schnell und vielseitig. Entdecken Sie jetzt unsere M-10 Serie!

Inspiriert werden