The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D

Der ARC Mate 100𝑖D ist ein Lichtbogenschweißroboter, der für kompakte Schweißzellen entwickelt wurde. Sein ausgeklügeltes, geschwungenes Design ermöglicht einen mühelosen Betrieb in engen Räumen, ergänzt durch einen hohlen Arm und ein Handgelenk für verbesserte Beweglichkeit. Ein vollständig integriertes Schlauchpaket zum Schweißen und Versorgungskabel optimieren die Nutzung des Arbeitsraums. Mit seiner hohen Steifigkeit und stabilen Bewegung ist er perfekt für Anwendungen wie das Schweißen mit Lichtbogen geeignet. Mit einer Traglast von bis zu 12 kg und einer Reichweite von 1441 mm bietet dieser Roboter hohe Bewegungsgeschwindigkeiten für mehr Produktivität.
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
1441 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Ideal für kompakte Installationsanforderungen

Nutzen Sie den Platz optimal aus und arbeiten Sie mühelos in kompakten Schweißzellen, dank des ausgeklügelten gebogenen Designs.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Hohles Handgelenk für High-Density-Layouts

Profitieren Sie von der mühelosen Verlegung durch das große 57 mm hohle Handgelenk, das eine volle Beweglichkeit für zusätzliche Versorgungseinrichtungen wie Luftleitungen, Nahtverfolgungssensoren oder Vision-Kabel ermöglicht.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Einfache Kabelführung

Rationalisieren Sie Ihr Zellendesign und reduzieren Sie Interferenzen mit Peripheriegeräten dank der einfachen Verlegung von Schweißen, Versorgungsleitungen von Drittanbietern und Sensorkabeln durch das große hohle Reduzierstück J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Hohe Vielseitigkeit

Mit den vielseitigen Optionen für die Decken-, Boden- und Winkelmontage wird wertvoller Platz für andere Geräte oder Prozesse frei.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal für schmutzige Schweiß- oder Schneidanwendungen. Die Schutzart IP67 an den Achsen des Handgelenks schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub, und die besonders glatten Oberflächen minimieren Spritzer.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
1441 mm
Achsanzahl
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate-Reihe

Speziell für das Schweißen mit Lichtbogen entwickelt. Entdecken Sie jetzt unsere ARC Mate-Serie!

Inspiriert werden

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat

The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.