Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Dieses Modell ist auf verschiedene Branchen zugeschnitten, darunter die Steckverbinderindustrie, die Automobilindustrie, die Elektronik, die Medizintechnik und die Konsumgüterindustrie, und ist der Inbegriff von Zuverlässigkeit und Leistung. Ganz gleich, ob Sie komplizierte Komponenten für den Automobilsektor oder hochwertige elektronische Teile herstellen, unsere FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B-Serie sorgt für gleichbleibende Ergebnisse. Mit ihrer Fähigkeit zur Verarbeitung von Flüssigsilikonkautschuk (LSR) ist sie die erste Wahl für ein breites Anwendungsspektrum und erfüllt höchste Anforderungen anspruchsvoller Hersteller.
Schließkraft in Tonnen
500 kN | 50 tonf
Holmenabstand, H×V
360x320 mm
Schneckendurchmesser (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B Serie bietet höhere Geschwindigkeit und Druck, mehr Schneckenoptionen sowie eine vierachsige Servo-Core-Steuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC Servotechnologie und Energierückgewinnung senken den Verbrauch von FANUC ROBOSHOT um 50–70 % vs. Hydraulik und 10–15 % vs. Wettbewerb. Geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, niedriges TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

FANUC ROBOSHOT nutzt FANUC CNC-Servoantriebe für präzise Steuerung, bietet höchste Beschleunigung sowie Top-Genauigkeit, Zuverlässigkeit und optimale Bewegungs-, Positions- und Druckregelung.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklung bietet FANUC ROBOSHOT die weltweit zuverlässigste CNC-Steuerung. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen für schnelle Prozesse und konstante Qualität.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

FANUC ROBOSHOT minimiert Kosten durch geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, weniger Teile und minimalen Verschleiß. Keine Sorgen mehr um Betriebskosten.
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit über 35 Jahren Erfahrung und Fokus auf Präzision sichert FANUC hohe Zuverlässigkeit, langlebige Qualität und unterstützt Kunden bei effizienten Abläufen.

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
5 Point Double toggle
Schließkraft in Tonnen
500 kN | 50 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
650 kN | 65 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
410-210 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
460-210 mm
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte
350-150 mm
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte (erhöht)
400-150 mm
Schließweg
250 mm
Durchmesser des Positionierrings
125 mm
Holmenabstand, H×V
360x320 mm
Größe der Platte, H×V
500x470 mm
Mindestgröße der Form, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Moving-Stationary
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Moving-Stationary
Auswerferhub
70 mm
Max. Auswerferkraft
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
18
20
22
26
28
32
Einspritzhub (mm)
75
75
75
95
95
95
Max. Einspritzvolumen (cm³)
19
24
29
50
58
76
Düsenanpresskraft
15 kN | 1.5 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
30 kN | 3.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
3
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
89
109
133
185
215
281
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
300
360
340
290
250
190
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
2.85 | 2.9 t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
550
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
139
172
209
292
338
-
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
300
330
-
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
2.85 | 2.9 t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT

Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.