TESY
TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT
Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.
Teilen Sie
Schnellerer Produktionszyklus zur Verbesserung der Maschinenkapazität.
Die Energieeffizienz wurde um über 70 % verbessert.
Niedriger Geräuschpegel zur Verbesserung der Arbeitsumgebung.
Großartiger Support und Service von FANUC.
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallbeispiele
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Spritzgießen
Das Spritzgießen ist ein hocheffizienter Fertigungsprozess, der die Herstellung komplexer, hochwertiger Kunststoffteile mit Präzision und Konsistenz ermöglicht. Durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierung und Robotik ist diese Technologie unverzichtbar für Industriezweige, die eine Produktion in großem Maßstab benötigen, und gewährleistet kosteneffiziente Lösungen ohne Kompromisse bei der Integrität oder Leistung des Endprodukts.