FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
Teilen Sie
Diese Maschine wurde entwickelt, um in der Automobilherstellung, beim technischen Gießen, bei der Herstellung von Verpackungen und bei der Produktion von Konsumgütern hervorragende Leistungen zu erbringen, und ist ein Beweis für die Präzision der Technik. Branchenführende Unternehmen vertrauen auf ihre nahtlose Leistung und Zuverlässigkeit, was sie zur idealen Wahl für hochvolumige Produktionsumgebungen macht.
Schließkraft in Tonnen
3000 kN | 300 tonf
Holmenabstand, H×V
810x710 mm
Schneckendurchmesser (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Software
Hardware
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
Poloplast
Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC
In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.
TESY
TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT
Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.
Perfekte Lösung für Ihre Anwendung
Spritzgießen
Das Spritzgießen ist ein hocheffizienter Fertigungsprozess, der die Herstellung komplexer, hochwertiger Kunststoffteile mit Präzision und Konsistenz ermöglicht. Durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierung und Robotik ist diese Technologie unverzichtbar für Industriezweige, die eine Produktion in großem Maßstab benötigen, und gewährleistet kosteneffiziente Lösungen ohne Kompromisse bei der Integrität oder Leistung des Endprodukts.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Lebensmittel
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Moderner Spritzguss für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Optimieren Sie die Fertigung in der Luft- und Raumfahrt mit dem fortschrittlichen Spritzguss-Know-how von FANUC!
Moderner Spritzguss für die Automobilindustrie
Exzellenter Automobil-Spritzguss mit der Technologie von FANUC!
Advanced Injection Moulding for the Medical Industry
Consistency and Reliability in Medical Manufacturing Processes!
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.