Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity

Mit dem Schwerpunkt auf Präzision und Zuverlässigkeit wird diese Maschine von führenden Herstellern wegen ihrer Fähigkeit, gleichbleibende Qualität in einer Reihe von Anwendungen zu liefern, geschätzt. Egal, ob es sich um komplizierte medizinische Komponenten, Automobilteile oder technische Komponenten handelt, das Modell FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity garantiert optimale Leistung und ist damit die bevorzugte Wahl für anspruchsvolle Produktionsumgebungen.
Schließkraft in Tonnen
3000 kN | 300 tonf
Holmenabstand, H×V
810x710 mm
Schneckendurchmesser (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B Serie bietet höhere Geschwindigkeit und Druck, mehr Schneckenoptionen sowie eine vierachsige Servo-Core-Steuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC Servotechnologie und Energierückgewinnung senken den Verbrauch von FANUC ROBOSHOT um 50–70 % vs. Hydraulik und 10–15 % vs. Wettbewerb. Geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, niedriges TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

FANUC ROBOSHOT nutzt FANUC CNC-Servoantriebe für präzise Steuerung, bietet höchste Beschleunigung sowie Top-Genauigkeit, Zuverlässigkeit und optimale Bewegungs-, Positions- und Druckregelung.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklung bietet FANUC ROBOSHOT die weltweit zuverlässigste CNC-Steuerung. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen für schnelle Prozesse und konstante Qualität.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

FANUC ROBOSHOT minimiert Kosten durch geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, weniger Teile und minimalen Verschleiß. Keine Sorgen mehr um Betriebskosten.
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit über 35 Jahren Erfahrung und Fokus auf Präzision sichert FANUC hohe Zuverlässigkeit, langlebige Qualität und unterstützt Kunden bei effizienten Abläufen.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet präventive Wartungsfunktionen zur Verlängerung der Lebensdauer der Maschine, Senkung der Kosten, Maximierung der Verfügbarkeit und Erhöhung der Sicherheit.

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
3000 kN | 300 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
3500 kN | 350 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
650-300 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
750-300 mm
Schließweg
600 mm
Durchmesser des Positionierrings
160 mm
Holmenabstand, H×V
810x710 mm
Größe der Platte, H×V
1130x1030 mm
Mindestgröße der Form, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Moving-Stationary
Auswerferhub
200 mm
Max. Auswerferkraft
80 kN | 8.0 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Einspritzhub (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. Einspritzvolumen (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
3
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
280 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
13.7 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
13.7 | - t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT

Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.