The FANUC SR-9iA/R is a heavy-duty rack mount SCARA robot.

SR-9𝑖A/R

SR 9𝑖A/R, güneş pili modülleri gibi küçük bileşenlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınması için tasarlanmış, rafa monte bir SCARA robottur. 9 kg'lık taşıma kapasitesi ve 620 mm'lik erişim mesafesi ile konveyörün üzerine monte edilir; böylece değerli zemin alanından tasarruf sağlanır ve kompakt üretim hattı düzenleri oluşturulabilir. SR 9𝑖A/R, yüksek verim sunarak hızlı alma ve yerleştirme döngüleri sağlar. 2,5 kg yük ağırlığı ve 500 mm yatay taşıma mesafesi ile bir ileri-geri hareket 0,7 saniyede kesintisiz olarak tamamlanabilir.
Robot Yük Kapasitesi
9 kg
Robot Menzili
620 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yerden Tasarruf Edin

SR-9𝑖A/R modelini konveyörünüzün üzerine monte ederek değerli zemin alanından tasarruf edin. Raf montajlı tasarımı, erişilebilirlikten ödün vermeden kompakt ve esnek üretim
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Paraziti Azaltın

J2 koluna kadar harici kablo bulunmayan, tamamen entegre bir kablo düzeninden yararlanın. Takılma, aşınma ve paraziti en aza indirerek kompakt ve yüksek hızlı ortamlarda istikrarlı ve güvenilir çalışm
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Esnekliği Maksimize Etmek İçin Adımlar

Sınırsız hareket ve daha düzgün yörüngelerle kompakt, yüksek hızlı düzenler tasarlayın. J1 ekseninde tam 360° dönme özelliği, düzen özgürlüğünü ve uygulama çok yönlülüğünü artırır.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Yüksek Çalışma Süresi Sağlayın

Zorlu üretim döngülerini, sürekli yük koşullarında bile güvenilir bir şekilde yürütün. SR-9𝑖A/R, yüksek verimli uygulamalarda tutarlı performans sunmak üzere tasarlanmıştır.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hızda Hassasiyeti Koruyun

Hızlı döngüler sırasında istikrarlı ve hassas hareketler sağlayın. Güçlendirilmiş kollar titreşimi azaltır ve yüksek hızlarda hassas hareketler için yüksek rijitlik sunar.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Sezgisel Programlama

Standart bir web tabanlı arayüz, FANUC'un 𝑖RProgrammer yazılımı ile bir tablet veya masaüstü bilgisayar kullanarak FANUC robotunun kolay ve sezgisel bir şekilde programlanmasını sağlar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
9 kg
Robot Menzili
620 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizi maksimize etmek için en üst düzeyde yararlanın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serisi

Hızı ve hassasiyeti artırın. SCARA serisini şimdi keşfedin!

İlham Alın