The FANUC SR-3iA/U is a upside down version SCARA robot suited to assembly, picking, inspection and packaging applications.

SR-3𝑖A/U

SR-3𝑖A/U, tavana monte edilen bir robot olup, hızlı ve hassas çalışmasıyla verimliliği yeniden tanımlayarak geleneksel SCARA robotlarında sıklıkla görülen “ölü bölge”yi ortadan kaldırır. Benzersiz konfigürasyonu, kolun altındaki çalışma alanının tam olarak kullanılmasını sağlayarak çalışma alanını tamamen optimize eder. Maliyet etkinliği ve kolay konfigürasyon için tasarlanan SR-3𝑖A/U, daha pahalı delta robotlara pratik bir alternatif sunarak montaj, paketleme ve malzeme taşıma gibi çeşitli uygulamalar için idealdir. 150 N'lik önemli bir itme kuvveti ve çok yüksek hız kabiliyetiyle, bir dizi ‘al ve yerleştir’ görevinde mükemmeldir ve çok sayıda çalışma ortamında çok yönlülüğünü ve üretkenliğini kanıtlar.
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
350 mm
Eksen
4

Daha Hızlı Verim için Yüksek Hızlı SCARA Robotlar

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Scara upside down in black, svg format

Maksimum Esneklik

Sıfır ayak izi ile tüm çalışma alanını kullanın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksimum Verim

FANUC'un yenilikçi sürücü teknolojisi ile veriminizi maksimize edin ve olağanüstü kısa çevrim sürelerinden ve yüksek tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Robotta bulunan I/O ve 24VDC, solenoid valfler ve hava hatları gibi entegre hizmetler sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Sezgisel Programlama

Standart bir web tabanlı arayüz, FANUC'un 𝑖RProgrammer yazılımı ile bir tablet veya masaüstü bilgisayar kullanarak robotun kolay ve sezgisel bir şekilde programlanmasını sağlar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
350 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Montaj Konumu
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serisi

Hızı ve hassasiyeti artırın. SCARA Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın