Skip to main content
The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-20𝑖A

SR-20𝑖A, aerodinamik ve hafif yapısı ile montaj veya paketleme hatlarına sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır. Dahili kablo ve boru yönlendirmesi, temiz ve engelsiz bir görünüm sağlayarak parazit konturlarını büyük ölçüde azaltır. 64 kg ağırlığı ve 1100 mm'lik geniş erişim mesafesi ile kompakt yapısı, hem alan kullanımı hem de çalışma aralığı açısından verimliliği en üst düzeye çıkarır. Performanstan ödün vermeden etkili alan yönetimi arıyorsanız, bu robot ideal çözümdür.
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
1100 mm
Eksen
4

Daha Hızlı Verim için Yüksek Hızlı SCARA Robotlar

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksimum Verim

FANUC'un yenilikçi sürücü teknolojisi ile veriminizi maksimize edin ve olağanüstü kısa çevrim sürelerinden ve yüksek tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Robotta bulunan I/O ve 24VDC, solenoid valfler ve hava hatları gibi entegre hizmetler sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Sezgisel Programlama

Standart bir web tabanlı arayüz, FANUC'un 𝑖RProgrammer yazılımı ile bir tablet veya masaüstü bilgisayar kullanarak FANUC robotunun kolay ve sezgisel bir şekilde programlanmasını sağlar.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Çevresel Seçenek

Beyaz epoksi kaplama, IP65 sınıfı, paslanmaz cıvatalar, körük kapağı ve ISO standardı 5 özelliklerine sahip çevre dostu seçenekle temiz ortamların gereksinimlerini karşılayın.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Daha Hızlı Başlatma Süresi

Robot üzerindeki fren serbest bırakma anahtarı ile kolay hata giderme sağlanır.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Geliştirilmiş Kablo Yönlendirme

Mevcut alt kablo çıkışı ile parazit alanını en aza indirin ve temizliği kolaylaştırın.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yer Kazandıran Tasarım

Ultra kompakt ayak izi ve duvara montaj özelliği ile diğer ekipmanlar veya işlemler için değerli zemin alanını boşaltın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Esneklik

Geniş bir uygulama yelpazesi için ideal seçiminiz. 360 derecelik çalışma alanı, 1.100 mm'ye kadar erişim ve 20 kg'a kadar yük kapasitesi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
1100 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serisi

Hızı ve hassasiyeti artırın. SCARA Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın