Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210F

R-2000𝑖C/210F, 210 kg'a kadar ağır yükleri taşımak için çok yönlü olarak tasarlanmış 6 eksenli bir robottur. Bu model, verimli operasyonlar için mükemmel döngü süreleri sağlayan ince bilek tasarımına sahiptir. Kompakt form faktörü, alan kullanımını en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır ve diğer robotların yakınında çalışmasına olanak tanır. Mevcut tüm spot kaynak seçeneklerini destekleyen bu robot, mükemmel bir spot kaynak uzmanıdır.
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
2655 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Ultra Ağır Kaldırıcı

Bu muazzam yük kapasitesi ile çeşitli endüstrilerdeki zorlu malzeme taşıma görevlerini yerine getirin.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

Bu hafif ve kompakt tasarımla yerden tasarruf edin ve üretim alanınızı verimli bir şekilde kullanın. Alanı en üst düzeye çıkarın ve robotların birbirine yakın çalışmasını sağlayın.
Icon for Robot Wrist. SVG

Punta Kaynak Uzmanı

Mevcut tüm spot kaynak seçeneklerini karşılayan bu model, maksimum performans ve sistem çalışma süresi için kanıtlanmış seçiminizdir. Kolay kurulum ve yerden tasarruf sağlayan tasarımdan yararlanın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hızlı Çalışma

İnce bilek sayesinde üretkenliğinizi artırın ve mükemmel döngü süreleri elde edin – yüksek hızlı Spot Kaynak uygulamaları için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
2655 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serisi

Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın