R-2000/120R-39E
Paylaş
R-2000/120R-39E, zorlu endüstriyel ortamlarda değerli zemin alanını korurken çalışma alanı kapsamını en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır. Raf tipi montaj yapısı, 120 kg taşıma kapasitesi ve 3.905 mm’lik geniş erişim mesafesiyle bu 6 eksenli endüstriyel robot; paletleme, lojistik ve büyük parça malzeme taşıma uygulamaları için ideal bir çözümdür. Rijit kol yapısı, uzun mesafelerde kararlı çalışma sağlarken yüksek konumlandırma hassasiyeti de zorlu otomasyon görevlerinde istikrarlı proses performansını destekler. Geniş erişim kabiliyetini kanıtlanmış güvenilirlikle bir araya getiren R-2000/120R-39E, üreticilerin verimliliği artırmasına ve üretim alanını daha etkin kullanmasına yardımcı olur.
Robot Yük Kapasitesi
120 kg
Robot Menzili
3905 mm
Eksen
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Uygulamalar
Sektörler
Uygulamanıza Mükemmel Uyum
Malzeme Taşıma
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Paletleme
Paletleme işleminizi otomatikleştirerek, operasyonlarınızın hem güvenliğini hem de verimliliğini artırabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazesinden, çeşitli boyutlar, yük kapasiteleri, döngü süreleri ve hassasiyet ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulabilir ve ürünlerinizin en üst düzeyde özenle taşınmasını sağlayabilirsiniz.
Punta Kaynağı
Punta kaynak robotları ile yüksek kaliteli kaynaklar sağlayın ve üretkenliği artırın. Güvenilir ve tutarlı performans sağlamak için bunları modern üretim süreçlerinin vazgeçilmez bir bileşeni olarak entegre edin. Tutarlı kaynak kalitesi sağlayın, üretim süresini kısaltın ve insan hatalarını en aza indirin. İşçilik maliyetlerini düşürün, malzeme israfını azaltın ve 7/24 çalışmayı mümkün kılarak genel üretim verimliliğini artırın.
Makine Besleme
Robotlarla makine beslemeyi otomatikleştirerek, manuel beslemeden farklı olarak üstün doğruluk ve kesintisiz çalışma sağlayarak üretiminizi önemli ölçüde artırın. Verimliliği artırın, tutarlı çıktı elde edin, işçilik maliyetlerini azaltın ve tüm üretim sürecinize önemli bir değer katın.
Montaj
Robotlarla montaj süreçlerini otomatikleştirerek manuel yöntemlere göre önemli avantajlar elde edin. Benzersiz hassasiyet ve tutarlılık sağlayarak hataları azaltın ve yüksek kaliteli çıktıları garanti edin. Yorulmadan kesintisiz çalışmayı mümkün kılarak üretim hızını artırın ve verimliliği yükseltin. Verimliliği, kaliteyi ve güvenliği artırarak otomasyonu her türlü üretim operasyonu için stratejik bir yatırım haline getirin.
Sektörünüze Özel Çözümler
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.
Depolama, Lojistik ve Teslimat
FANUC'un geniş depo robotu yelpazesi, depolarına, dağıtım merkezlerine, sipariş hazırlama merkezlerine ve daha fazlasına otomasyon uygulamak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılar.