Skip to main content
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

Paint Mate 200𝑖A/5L

Paint Mate 200𝑖A/5L, 5 kg yük kapasitesine sahip çok yönlü, kompakt bir boyama robotudur. Tehlikeli ortamlarda boyama uygulamaları, montaj ve taşıma işlemleri için idealdir.
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
892 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for

ATEX Onaylı

Kategori 2 ve Grup IIG standartlarına uygun, tamamen ATEX uyumlu boya robotu ile önceden belirlenmiş Bölge 1 tehlikeli ortamlarda güvenle çalışın.
Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Artırılmış Çalışma Alanı

892 mm'ye kadar genişletilmiş erişim ve standart 5 kg yük kapasitesi ile erişimi ve verimliliği optimize edin.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

En küçük boya kabinlerinden bile en yüksek verimi almak için, bu robot daha fazla çok yönlülük sağlamak üzere zemin, ters, açılı ve duvara montaj seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır.
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

GunTetikleme

Gun tetikleme özelliği için, temizleme boşluğunda bulunan bir veya dört adet pnömatik üç yollu solenoid valf seçin.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Ekipman Entegrasyonu

Boya ve kaplama uygulamalarınıza esneklik katın ve çok çeşitli özelliklerden ve entegrasyonu kolay ekipmanlardan yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
892 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC paint robots

Boya Serisi

40 yılı aşkın süredir boyama otomasyonunda endüstri standardı. Boya Serimizi şimdi keşfedin.

İlham Alın