Skip to main content
Image of P-55/15-21A Paint Robot.

P-55/15-21A

P-55/15-21A, otomotiv ve genel endüstriyel boyama uygulamaları için hassas ve tutarlı bir kaplama performansı sunar. 15 kg yük kapasitesi, 2.050 mm erişim mesafesi ve esnek kurulum seçenekleriyle farklı boya kabini düzenlerine kolayca uyum sağlar. R-50𝑖A Kontrol Cihazı ile birleştirildiğinde, gelişmiş hareket kontrolü, artırılmış yol doğruluğu ve entegrasyonu basitleştiren ve bakım gereksinimlerini azaltmaya yardımcı olan pilsiz enkoderler sunar. R-50𝑖A ayrıca, daha güvenli üretim ortamlarını desteklemek için sertifikalı siber güvenlik koruması, güvenli veri iletişimi ve kullanıcı kimlik doğrulama özellikleri sunar.
Robot Yük Kapasitesi
15 kg
Robot Menzili
2050 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Avantajlar

Pictogram for

ATEX Onaylı

Kategori 2 ve Grup IIG standartlarına uygun, tamamen ATEX uyumlu boya robotu ile önceden belirlenmiş Bölge 1 tehlikeli ortamlarda güvenle çalışın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Verimli Tasarım

ESD kaynaklı hasar riskini azaltın. Dengeli ve simetrik yerleşim düzenleri oluşturmak için robotu boyama hattının her iki tarafına da kurun. Entegrasyonu kolaylaştırın, alan kullanımını iyileştirin ve
Pictogram for efficient Robot equipment integration in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Entegre tek kabinli kontrol ünitesi, sistemin karmaşıklığını azaltarak robotun kullanım ömrü boyunca daha hızlı kurulum, daha kolay arıza giderme ve daha az bakım çabasına olanak tanır.
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

Tutarlı ve Yüksek Kaliteli Boya Kaplamaları

Gelişmiş hareket kontrolü, pürüzsüz ve homojen bir kaplama uygulaması için son derece hassas robot hareket yolları sağlar. Basitleştirilmiş programlama, kurulum süresini kısaltırken, tutarlı bir şekil
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

En küçük boya kabinlerinden bile en yüksek verimi almak için, bu robot daha fazla çok yönlülük sağlamak üzere zemin, ters, açılı ve duvara montaj seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Bu robot modelinin bir transformatöre ihtiyaç duyduğunu lütfen unutmayın; bu transformatör FANUC tarafından temin edilebilir.


 

Kontrolör
Kontrolör
R-50𝑖A Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
15 kg
Robot Menzili
2050 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Daha Fazla Bilgi İçin İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişerek karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum verimi elde etmek için kullanın.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC paint robots

Boya Serisi

40 yılı aşkın süredir boyama otomasyonunda sektör standardı. Boyama Serimizi hemen keşfedin.

İlham Alın