Skip to main content
The FANUC M-2000/1700F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/1700L

1,7 ton yük kapasitesi ve 6,2 metre dikey kaldırma stroku ile güçlü M-2000𝑖A/1700L uzun erişimli robot, büyük ve ağır nesnelerin taşınmasında mükemmeldir. Bir arabanın tüm gövdesini kolayca kaldırabilir ve konumlandırabilir, böylece tam esneklik sunar. İş akışını iyileştirmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanan bu robot, ağır görev robotik alanında çığır açan bir üründür.
Robot Yük Kapasitesi
1700 kg
Robot Menzili
4683 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Üstün Üretkenlik

Büyük yük kapasitesi ve erişim mesafesi ile üretimi artırın ve tehlikeli el işçiliğini ortadan kaldırın, vinç, kaldırıcı ve servis araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

IP67 korumalı su ve toz geçirmez bilek ve omuz montajlı motorları sayesinde zorlu çalışma ortamları için idealdir.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Hareket Özgürlüğü

Yaklaşık 4,7 metrelik erişim mesafesi sayesinde maksimum hareket özgürlüğünün gerekli olduğu operasyonlar için ideal seçiminiz.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

8 giriş ve 8 çıkıştan oluşan entegre hava ve elektrik hizmetleri ve standart olarak sunulan kullanıcı sinyal kablosu arayüzü sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Esneklik

Geniş çalışma alanı ve altı eksenin esnekliği ile son derece yüksek hassasiyet sayesinde geniş bir çalışma alanından yararlanın.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sorunsuz Çalışma için Üstün Güvenilirlik

Yılların otomasyon uzmanlığına dayanan yüksek güvenilirlik sayesinde üretkenliğinizi artırın ve iş akışlarınızı sorunsuz hale getirin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
1700 kg
Robot Menzili
4683 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000 Serisi

Piyasadaki en yüksek yük kapasiteli robot. M-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın