The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5SL

M-1𝑖A/5SL Delta robot, hafif ve çok yönlü bir 4 eksenli delta robottur ve yüksek hızlı montaj ve toplama uygulamaları için idealdir. Sadece 17 kg ağırlığında olan bu robot, üretim hattınıza kolayca entegre edilebilir. Çeşitli montaj seçenekleri ile bu robot, 4 eksenli hareket gerektiren her türlü görevi yerine getirebilecek erişim ve tekrarlanabilirliğe sahiptir. Paralel bağlantı konfigürasyonu, daha fazla el becerisi ve hız gerektiren işlemler için idealdir. Sadece 500 g ek yük ekleyerek, ek bir uygulama yelpazesini kolayca kapsayabilir.
Robot Yük Kapasitesi
0.5 kg
Robot Menzili
420 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Büyük Çalışma Alanı

Yüksek düzeyde çok yönlülük ve ekstra erişim gerektiren görevler için bu ideal çözümle çalışma alanınızı genişletin.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Bu ultra hafif ve kompakt robotu, alanın sınırlı olduğu makinelere veya üretim hatlarına kolayca entegre edin ve değerli yerden tasarruf edin.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

1.000 Grama kadar Yük kapasitesi

Sadece 500 gramlık ek yük ekleyerek, daha geniş bir uygulama yelpazesini kolayca kapsayabilirsiniz.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hızlı ve Hassas

Maksimum hassasiyetle birleştirilen ultra hızlı döngü süreleri ile üretiminizi hızlandırın. Bu, özellikle küçük elektronik ve mekanik parçaların işlenmesinde çok değerlidir.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Esnekliği artırın ve çoklu kurulum seçeneklerinden yararlanın. Standından çıkarılabilir ve doğrudan makineye entegre edilebilir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
0.5 kg
Robot Menzili
420 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

M-1 Serisi

Eşsiz, ultra kompakt M-1 Delta Robot Serisini keşfedin ve yüksek hızlı küçük parça taşıma alanında yeni bir boyuta girin.

İlham Alın