The FANUC DR/05-3A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5S

M-1𝑖A/0.5S Delta robot, kompakt, yüksek hızlı sipariş toplama ve montaj uygulamaları için ideal olan yüksek hızlı, 4 eksenli bir delta robottur. 0,5 kg yük kapasitesi ve 280 mm'ye kadar çalışma alanı ile bu robot, elektronik, hassas mühendislik, gıda, medikal ve ilaç gibi sektörlerde yüksek çok yönlülük gerektiren küçük parça taşıma işlemleri için mükemmeldir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak 500 g'lık ek yük kapasitesi eklenerek başka uygulamalar da kolayca gerçekleştirilebilir.
Robot Yük Kapasitesi
0.5 kg
Robot Menzili
280 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Bu ultra hafif ve kompakt robotu, alanın sınırlı olduğu makinelere veya üretim hatlarına kolayca entegre edin ve değerli yerden tasarruf edin.
Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Hızlı Toplama

Tek eksenli bilek ve saniyede 3.000 dereceye varan hızlarla yüksek hızlı toplama uygulamalarında üstün performans gösterin.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

1.000 Grama kadar Yük kapasitesi

Sadece 500 gramlık ek yük ekleyerek, daha geniş bir uygulama yelpazesini kolayca kapsayabilirsiniz.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hızlı ve Hassas

Maksimum hassasiyetle birleştirilen ultra hızlı döngü süreleri ile üretiminizi hızlandırın. Bu, özellikle küçük elektronik ve mekanik parçaların işlenmesinde çok değerlidir.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Esnekliği artırın ve çoklu kurulum seçeneklerinden yararlanın. Standından çıkarılabilir ve doğrudan makineye entegre edilebilir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
0.5 kg
Robot Menzili
280 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

M-1 Serisi

Eşsiz, ultra kompakt M-1 Delta Robot Serisini keşfedin ve yüksek hızlı küçük parça taşıma alanında yeni bir boyuta girin.

İlham Alın