The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/16S

M-10𝑖D/16S, dar alanlarda hassas çalışma için tasarlanmıştır. Bu son derece çok yönlü robot, dar ortamlar için özel olarak tasarlanmış kompakt tasarımıyla kompakt çalışma alanları için idealdir. İçi boş bilek tasarımı, 16 kg'a kadar yükleri olağanüstü bir sağlamlıkla sorunsuz bir şekilde taşıyabilir. Tamamen entegre hortum paketi ve kablo yönetim sistemi, verimli çalışmayı garanti eder. Üstten montaj özelliği ve ince profili ile bu robot, alanın sınırlı olduğu kompakt hücreler için mükemmeldir.
Robot Yük Kapasitesi
16 kg
Robot Menzili
1103 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Rijitlik

16 kg'a kadar yüklerde bile minimum titreşim sayesinde sabit kuvvet uygulamaları için ideal seçimdir.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Küçük Boyutlarda Güçlü Performans

Zemin alanından ödün vermeden yük kapasitesini en üst düzeye çıkarın. Bu ultra ince robot, kompakt robotik hücrelere sorunsuz bir şekilde uyum sağlar, performansı artırırken değerli zemin alanından tasarruf sağlar.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon ve Optimize Edilmiş Kablo Ömrü

Kabloları robotun içi boş kolu, bileği ve gövdesi boyunca yönlendiren, tamamen entegre bir hortum paketi ve kablo yönetimi tasarımıyla entegrasyonu basitleştirin ve kablolarınızı koruyun.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek kısmı ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açılı montaj seçeneklerine sahip bu çok yönlü robot modelinden yararlanın. Esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
16 kg
Robot Menzili
1103 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 Serisi

Daha küçük robotlar için endüstri standardı - İnce, hızlı ve çok yönlü. M-10 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın