Small handling robot with 14 kg payload.

LR Mate/14-7D

LR Mate/14-7D, hem hassasiyet hem de güç gerektiren uygulamalar için tasarlanmış kompakt, yüksek performanslı bir 6 eksenli robottur. Yer tasarrufu sağlayan tasarımı, performansından ödün vermeden zemin alanı sınırlı kurulumlar için ideal bir seçimdir. 14 kg yük kapasitesi, 717 mm erişim mesafesi ve 1000 mm/s'ye varan maksimum doğrusal hızı ile olağanüstü bir güç-boyut oranı sunar ve kompakt bir çalışma alanı içinde daha ağır parçaların verimli bir şekilde taşınmasını sağlar. Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanan LR Mate/14-7D, standart IP67 koruma sınıfına sahiptir ve zorlu koşullarda bile güvenilir çalışma sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
14 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Mükemmel Güç-Boyut Oranı

Kompakt bir tasarımda 14 kg yük kapasitesi ve yüksek hızlı performans sunarak güvenilir FANUC güvenilirliği ile güç-boyut verimliliği için yeni standartlar belirler.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek ve gövde sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın. Tozlu, hortumlarla dolu ve döküm kalıplı ortamlarda çalışmak için ideal seçim.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin. Sızdırmaz mekanik üniteleri (IP67) sayesinde doğrudan bir takım tezgahına bile entegre edilebilir.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

J3 eksen konektöründeki 6DI/6DO sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın. Standart olarak entegre çift x 2 solenoid valfler ve hava hatları ile birlikte yerleşik tutucuları destekler.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Akıllı özelliği sayesinde birden fazla robotun birbirine yakın çalışmasına olanak tanıyarak döngü sürelerini kısaltın ve daha esnek hücre tasarımlarından yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-50𝑖A Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
14 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizi maksimize etmek için en üst düzeyde yararlanın.

Ürün Serisini Keşfedin

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serisi

Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlemelerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!


İlham Alın