Skip to main content
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/14L

LR Mate 200𝑖D/14L, LR Mate Serisi'nde yeni yük taşıma standartları belirleyen gelişmiş ve kompakt bir mekanik tasarıma sahiptir. Bu robot modeli, sadece 27 kg ağırlığında olmasına rağmen 14 kg'lık etkileyici bir yük taşıma kapasitesi sunarak olağanüstü bir ağırlık-yük oranı sağlar. Kompakt robot hücrelerine, makinelere ve üretim hatlarına sorunsuz entegrasyon için tasarlanan bu robot, bilekte yüksek moment ve atalet gerektiren görevler için ideal çözümdür. Taşıma, yükleme, boşaltma veya montaj uygulamalarında LR Mate 200𝑖D/14L, verimlilik ve performansı yeniden tanımlar.
Robot Yük Kapasitesi
14 kg
Robot Menzili
911 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Mükemmel Ağırlık / Yük Kapasitesi Oranı

Mükemmel ağırlık (27 kg) ve yük kapasitesi (14 kg) oranı sayesinde, özellikle dar alanlarda kolay kurulum avantajından yararlanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek ve gövde sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın. Tozlu, hortumlarla dolu ve döküm kalıplı ortamlarda çalışmak için ideal seçim.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin. Sızdırmaz mekanik üniteleri (IP67) sayesinde doğrudan bir takım tezgahına bile entegre edilebilir.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

J3 eksen konektöründeki 6DI/6DO sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın. Standart olarak entegre çift x 2 solenoid valfler ve hava hatları ile birlikte yerleşik tutucuları destekler.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Akıllı özelliği sayesinde birden fazla robotun birbirine yakın çalışmasına olanak tanıyarak döngü sürelerini kısaltın ve daha esnek hücre tasarımlarından yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
14 kg
Robot Menzili
911 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serisi

Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!


İlham Alın