Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D

LR Mate 200𝑖D, insan kolunun yaklaşık boyut ve erişim mesafesine sahip kompakt bir 6 eksenli robottur. Sınıfının en iyisi robot ağırlık yük kapasitesini standart IP67 koruması ve olağanüstü FANUC kalitesiyle birleştirir. Bu özellikler, LR Mate 200𝑖D'yi birçok endüstride proses otomasyonu için en iyi ve en güvenilir küçük robot yapar.
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Daha Fazla Verim

Güçlü servo motorlar ve yüksek rijitlikteki kol ile yüksek hızlanma ve hızlı çevrim süreleri elde ederek verimliliğinizi artırın. Yüksek çalışma hızlarında bile titreşimsiz ve pürüzsüz hareketin avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek ve gövde sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın. Tozlu, hortumlarla dolu ve döküm kalıplı ortamlarda çalışmak için ideal seçim.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Akıllı özelliği sayesinde birden fazla robotun birbirine yakın çalışmasına olanak tanıyarak döngü sürelerini kısaltın ve daha esnek hücre tasarımlarından yararlanın.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

J3 eksen konektöründeki 6DI/6DO sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın. Standart olarak entegre çift x 2 solenoid valfler ve hava hatları ile birlikte yerleşik tutucuları destekler.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin. Sızdırmaz mekanik üniteleri (IP67) sayesinde doğrudan bir takım tezgahına bile entegre edilebilir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serisi

Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE, Nexteer'de Başarıyı Yönlendirmek İçin FANUC Robotlarını Kullanıyor

Nexteer Automotive, BMW için gerekli olan direksiyon dişlisi bileşenlerinin üretimini otomatikleştirmek için FANUC'un dokuz adet yüksek performanslı endüstriyel robotundan yararlanıyor. Proses otomasyonu uzmanı AKE Robotics tarafından kurulan tesis, proses verimliliği ve güvenilirliğinde yeni seviyelere ulaşıyor.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Robotları Maske Üreticisinin Zorlukların Üstesinden Gelmesine Yardımcı Oluyor

Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

Toz Metalurjisi Uzmanı FANUC Mükemmelliğinin Tadını Çıkarıyor

Yeni bir üretici hızlı bir şekilde başarıya ulaştığında, fabrika otomasyonu için uygun bir ortak bulmak gerekir. En uygun tedarikçiyi seçmek, üreticinin artan müşteri talebine hızlı bir şekilde ayak uydurmasına yardımcı olurken, aynı zamanda daha yüksek verimlilik ve etkinlik seviyeleri elde etmesini sağlar.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC Robotları Swissmint'te Madeni Para Üretimini Otomatikleştiriyor

Tek tek madeni paraların basımından paletlere yerleştirilmiş bitmiş kutulara kadar tüm basım sürecini otomatikleştirmek kolay bir iş değildir. Ancak bu, İsviçre Federal Darphanesi Swissmint'in karşı karşıya olduğu görevdi. Bu karmaşık konsepti gerçeğe dönüştürmek için Swissmint, FANUC'un yüksek performanslı robotlarını, parçaların alınması ve yerleştirilmesi, kutuların montajı ve paletleme gibi görevlerde kullanıyor.