Skip to main content
The FANUC ARC Mate/7-9D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 50𝑖D/7L

ARC Mate 50𝑖D/7L, endüstriyel kaynak işlemlerini iyileştirmek için tasarlanmış çok yönlü bir ark kaynağı robotudur. 911 mm'ye kadar erişim ve 6 eksenli esneklik sunan bu sağlam ancak hafif robot, hassasiyet ve verimlilik sağlar. Kompakt tasarımı, mevcut iş akışlarına kolay entegrasyon sağlar. 7 kg'lık sağlam yük kapasitesi ve standart IP67 koruma sınıfı (isteğe bağlı IP69K mevcuttur) ile zorlu çalışma ortamlarında üstün performans gösterir.
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
911 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Kaynak uygulamaları için entegrasyonu kolay bir çözüm olan hafif ve kompakt tasarım sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın.
Pictogram for Work envelope (Robot) in black. SVG format.

Büyük Çalışma Alanı

Çalışma alanınızı genişletin ve ters çevirme özelliği sayesinde esnekliği artırın.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Üstün Doğruluk için Mükemmel Tekrarlanabilirlik

Düşük yük kapasiteli kaynak uygulamaları için kolay entegre edilebilen bir çözüm olarak +/- 0,01 mm'lik yüksek tekrarlanabilirlik ve 7 kg'lık yük kapasitesinden yararlanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart IP67

Kirli kaynak veya kesme uygulamaları için ideal olan bilek eksenlerindeki IP67 koruması, robotu nem ve tozdan korur ve ekstra pürüzsüz yüzeyler sıçramayı en aza indirir.
Pictogram for

Opsiyonel IP69K

Gövde, bilek ve robot kolu için isteğe bağlı IP69K koruması ile yüksek basınçlı buhara dayanıklıdır.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
911 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate Serisi

Ark kaynağı uygulamaları için özel olarak üretilmiştir. ARC Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın