The FANUC Roboshot α-S450iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Büyük Kapasite

Otomotiv, teknik kalıplama, ambalajlama ve tüketici parçaları endüstrilerinin zorlu taleplerini karşılamak üzere tasarlanan bu makine, benzersiz hassasiyet ve verimlilik sunar. Dünya çapında önde gelen üreticilerin güvendiği bu makine, kesintisiz üretim süreçleri ve üstün kaliteli son ürünler sağlar.
Ton
4500 kN | 450 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
920x920 mm
Vida çapı (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serisi daha yüksek hız ve basınç, daha fazla vida seçeneği ve dört eksenli servo-core kontrol sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, FANUC ROBOSHOT tüketimini hidroliklere göre %50–70 ve rakiplere göre %10–15 azaltır. Düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, düşük TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

FANUC ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme ile FANUC ROBOSHOT dünyanın en güvenilir CNC’sini sunar. Kullanıcı dostu, standart arayüzlerle hızlı işleme ve tutarlı kalite sağlar.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

FANUC ROBOSHOT düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, daha az parça ve minimum aşınma ile maliyetleri azaltır. Maliyet endişelerine son.
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyim ve hassasiyetle FANUC yüksek güvenilirlik ve uzun ömürlü kalite sağlar, verimli operasyonları destekler.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
Double toggle
Ton
4500 kN | 450 tonf
Ton (Artırılmış)
5000 kN | 500 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
1000-350 mm
Mengene stroku
900 mm
Konumlandırma halkası çapı
200 mm
Kolon arası mesafe, HxV
920x920 mm
Plaka boyutu, H×V
1300x1300 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Hareketli-Sabit
İtici stroku
250 mm
Maksimum itici kuvveti
150 kN | 15.0 tonf
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
68
72
80
90
100
Enjeksiyon stroku (mm)
300
320
360
360
360
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
1090
1303
1810
2290
2827
Nozul temas kuvveti
30 kN | 3.0 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
50 kN | 5.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
4
4
4
4
4
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
29.3
31.3
32.1
36.1
39.3
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
180
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
280
280
250
200
160
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
250
200
160
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
653
732
904
1145
1413
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
200
200
200
200
200
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
29.7 | t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişerek karar verme sürecinize yardımcı olabilir ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde etmenizi sağlayabilir.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor

Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.