The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Konektör işleri, otomotiv üretimi, elektronik üretimi, medikal cihaz imalatı ve tüketim malları imalatında üstün performans gösterecek şekilde tasarlanan bu makine, verimli enjeksiyon kalıplama işlemlerinin temel taşıdır. Sıvı Silikon Kauçuk (LSR) malzemeleri işleme kabiliyetiyle tanınan bu makine, çok yönlü uygulamalar için tercih edilen bir seçenektir ve çeşitli endüstrilerde popüler bir seçimdir.
Ton
1300 kN | 130 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
530x530 mm
Vida çapı (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serisi daha yüksek hız ve basınç, daha fazla vida seçeneği ve dört eksenli servo-core kontrol sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, FANUC ROBOSHOT tüketimini hidroliklere göre %50–70 ve rakiplere göre %10–15 azaltır. Düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, düşük TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

FANUC ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme ile FANUC ROBOSHOT dünyanın en güvenilir CNC’sini sunar. Kullanıcı dostu, standart arayüzlerle hızlı işleme ve tutarlı kalite sağlar.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

FANUC ROBOSHOT düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, daha az parça ve minimum aşınma ile maliyetleri azaltır. Maliyet endişelerine son.
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyim ve hassasiyetle FANUC yüksek güvenilirlik ve uzun ömürlü kalite sağlar, verimli operasyonları destekler.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
5 Point double toggle
Ton
1300 kN | 130 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
570-200 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka (artırılmış)
670-200 mm
Mengene stroku
400 mm
Konumlandırma halkası çapı
125 mm
Kolon arası mesafe, HxV
530x530 mm
Plaka boyutu, H×V
730x730 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Hareketli-Sabit
İtici stroku
100 mm
Maksimum itici kuvveti
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
26
28
32
36
40
Enjeksiyon stroku (mm)
95
95
128
144
144
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
50
58
103
147
181
Nozul temas kuvveti
15 kN | 1.5 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
30 kN | 3.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
3
3
3
3
3
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
200
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
106
123
160
203
251
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
340
320
270
220
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
4.9 | - t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
200 (high duty)
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
-
-
160
203
251
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
-
-
270
220
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
4.9 | - t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
350
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
185
215
281
356
439
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
340
320
270
220
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
4.9 | - t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Enjeksiyon Atölyesi FANUC ile Geleceğini Şekillendiriyor

Piyasada çok sayıda plastik enjeksiyon makinesi bulunmaktadır, ancak çoğu modern üretici esneklik, enerji verimliliği ve performansa dayalı temel özellikler arar. Sonuç olarak, hızlı takım değişimi ve tamamen elektrikli düşük enerji tüketimi potansiyeline sahip yüksek performanslı FANUC ROBOSHOT, rekabet gücünü artırmak ve pazar payını büyütmek isteyen tüm plastik ürün üreticileri için kanıtlanmış bir seçimdir. Bu konuda referans verebilecek şirketlerden biri Macaristan merkezli Viskiplast'tır.