Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-MF Plus on a white background. Easy to use CNC for machining center.

0𝑖-MF Plus

0𝑖-MF Plus, temel frezeleme uygulamaları için ideal çözümü sunar. Bu sistem, ince yüzey işleme, döngü süresini kısaltma ve takım tezgahlarına uygun ekranları esnek bir şekilde oluşturabilen özelleştirilebilir işlevler için en son kontrol teknolojisiyle donatılmıştır.
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
11/9
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
4/3
Maks. kontrol edilen yol
2

İşletmeniz İçin Faydaları

Ease-of-use, flexibility, performance, reliability and, importantly, wide availability of FANUC.

Kullanımı Kolay

0𝑖-F Plus Serisi ayrıca 𝑖HMI, FANUC PICTURE ve Fast Cycle Time Technology ile sezgisel kullanım ve daha kısa çevrim süresi sunar. Modern tasarım ve standart 2 MB parça programı hafızası ile.
Pictogram for Milling (Applications) in black. SVG format.

Frezeleme Uygulamaları İçin

En üst düzey işleme verimliliği için 14 adede kadar kontrol edilebilir eksen ve 4 eşzamanlı eksen ile karmaşık görevleri ustalıkla yerine getirmeye hazır çok yönlü CNC sistemlerimizle üretiminizi bir adım öteye taşıyın.
Pictogram for Smooth tolerance control (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassas Yüzey İşleme

Hassas yüzey işleme ve döngü süresini kısaltmak için en son kontrol teknolojisi.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Özelleştirilebilir

Takım tezgahlarına uygun ekranları esnek bir şekilde oluşturabilen özelleştirme işlevleri.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Eksen kontrolü
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
11/9
Maks. besleme ekseni toplamı / yol başına
9/7
Yol başına eşzamanlı kontrol edilen maksimum eksen sayısı
4
Maks. kontrol edilen yol
2
Kurulum türü
LCD versiyonu
Evet
Bağımsız versiyon
Evet
Çalışma Üniteleri
LCD panel
Evet
iHMI için LCD panel
Evet
PC önyüz
Evet
PC önyüz iHMI
Evet
Dokunma sistemleri
Evet
El tipi kontrol ünitesi
Evet
Makine operatör paneli
Evet
PMC fonksiyonları
Maks. I/O sayısı
2048
Maks. I/O-Link sayısı
2
Maks. PMC kanalı sayısı
3
Maksimum adım
100000
Blok fonksiyonu
Evet
CNC fonksiyonları
Dual Check Safety
Evet
Akıllı Makine Kontrolü
Evet
Program Yeniden Başlatma
Evet
Hızlı Program Yeniden Başlatma
Evet
Nano Interpolation
Evet
Hassas Yüzey Teknolojisi
Evet
AI Gelişmiş Önizleme
Evet
AI Kontur Kontrolü
Evet
Macro Executor
Evet
C-Executor
Evet
FANUC Picture
Evet
FOCAS
Evet
5 eksen fonksiyonu
Eğimli Çalışma Düzlemi
Evet
Takım Merkez Noktası Kontrolü
Evet
Hata telafisi
Hata Telafisi
Evet
Tool functions
Takım İşlevleri
Evet
Takım Yönetim Sistemi
Evet
3-D takım telafisi
Evet
Teknolojiler
Frezeleme
Evet
Taşlama
Evet
Dişli kesme
Evet
3+2 eksen
Evet
Ahşap
Evet
Mermer
Evet
Tel Erozyon
Evet
Delme
Evet

Özelleştirme için

Illustration of FOCAS library

FOCAS Kütüphanesi

CNC işlemlerinizi hızlandırın! Ethernet veya fiber optik üzerinden CNC makinenize kolayca bağlanın. İşlevleri özelleştirin, Makro Programları değiştirin ve gelişmiş CNC takımlarına sezgisel erişimin keyfini çıkarın.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Ekran Özelleştirme - FANUC PICTURE

Karmaşık görevler için operatör arayüzünü ve HMI ekranlarını sorunsuz bir şekilde kişiselleştirin. Rakipsiz özelleştirme, gelişmiş arayüzler, sorunsuz çalışma ve özel yapım kontrol panelleri, en üst düzey kullanıcı deneyimi sağlar.
Image of CNC screen. Startup tool

Kurulum Takımları - FANUC Ladder III, CNC Uygulama Geliştirme Kiti, CNC Ayar Takımı, CNC Başlatma...

Araçlarımızla endüstriyel operasyonlarınızın verimliliğini artırın. Programlamayı basitleştirin, sistemleri özelleştirin ve daha fazla üretkenlik için verimli ve doğru kurulumlar elde edin.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

En son servo teknolojisiyle otomasyonu güçlendirin. Hassasiyet, sorunsuz entegrasyon ve optimum performansı deneyimleyin. Dayanıklı, enerji verimli ve optimum çalışma için özel destek.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

FANUC Servo Sizer ile motorları ve amplifikatörleri kolaylıkla seçin. Optimum motor ve sürücü önerileri için spesifikasyonlarınızı ve çalışma koşullarınızı girin. Ücretsiz ve kullanıcı dostu.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Termal Yer Değiştirme Telafisi

Endüstriyel makinelerde eşsiz hassasiyet ve verimlilik deneyimi yaşayın. Çözümümüz termal yer değiştirmeyi en aza indirerek tutarlı doğruluk, daha az arıza süresi ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Ek Bilgi İçin İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL F Plus Serisi

En titiz müşteriler için tasarlanan bu seri, performans, kullanım kolaylığı ve uyarlanabilirliği daha önce hiç olmadığı kadar bir araya getiriyor. 0𝑖-MODEL F Plus Serisini şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Dener Grup

FANUC Çözümleri Makine Üreticilerinin Uluslararası Başarıya Ulaşmasına Yardımcı Oluyor

Çoğu makine üreticisi, daha fazla pazar payı elde etmek için güvene dayalı güçlü tedarikçi ilişkileri kurmanın gerekli olduğunu bilir. Türkiye merkezli Dener Group, FANUC CNC sistemleri, iş mili motorları, servo amplifikatörleri ve güç kaynağı modüllerini kullanarak ulusal ve uluslararası takım tezgahı pazarında önemli bir oyuncu haline gelen bir örnektir.

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

ESOMA, FANUC Retrofit Çözümleri ile CNC Taşlama Makinelerini Yeni Gibi Bir Performansa Kavuşturuyor

Eski makine tezgahlarının retrofit edilmesi, kullanım ömrünü uzatmak, performansı artırmak ve uzun vadeli verimliliği sağlamak için stratejik bir yöntemdir. Retrofit hizmetleri konusunda uzman olan ESOMA için, mühendislik uzmanlığını gelişmiş FANUC CNC teknolojisiyle birleştirmek, mevcut taşlama makinalarının modern ve yüksek hassasiyetli çözümlere dönüştürülmesini mümkün kılar.