Ticari Çamaşırhaneler için Akıllı Robotlar
Sewts’un VELUM Robot Sistemi Tekstil Katlamayı Otomatikleştiriyor
Endüstriyel çamaşırhane sektöründe otomasyon, neredeyse tamamen insan müdahalesi olmadan günde 100 tona kadar tekstil ürününün işlenmesini mümkün kılmıştır. Ancak, yakın zamana kadar havlu veya çarşafları çamaşır katlama makinelerine yüklemek hala tamamen manuel bir işti. İşte bu noktada, Münih merkezli bir start-up olan Sewts, bu işi kırışıklık yapmadan gerçekleştirebilen yeni robot sistemi VELUM ile devreye giriyor.
Sewts'in kurucu ortağı Till Rickert, “Pazar potansiyeli çok büyük” diyor. Rickert, dünya çapında bu teknolojiden yararlanabilecek yaklaşık 25.000 çamaşırhane işletmesi olduğunu tahmin ediyor. İlk VELUM sistemleri halihazırda kurulmuş durumda ve Bavyera'nın Wolfratshausen kentindeki müşteri Greif Textile Mietsysteme, sistemi Kasım 2022'den beri kullanıyor.
Robot sistemi, saatte ortalama 500 ila 600 tekstil ürününü işleyerek, daha önce manuel olarak gerçekleştirilen bir görevi otomatikleştiriyor. Şu anda VELUM sisteminin performansı bir insan operatörün performansıyla karşılaştırılabilir, ancak sürekli kablosuz yazılım güncellemeleriyle sistemin işlev yelpazesi sürekli genişliyor ve verimliliği artıyor. Rickert'e göre, iş yüküne bağlı olarak VELUM, bir buçuk ila iki buçuk yıl içinde kendini amorti ediyor.
“İlk zorluklardan biri, çok hızlı hareketlerin gerçekleştirilmesi gereken dar kurulum alanıydı” diye açıklıyor Rickert. Sewts, geliştirme sırasında iki simülasyon takımı kullandı. Robot hareketlerini ve alan gereksinimlerini analiz etmek için FANUC ROBOGUIDE yazılımı ve farklı tekstil türlerinin davranışını simüle etmek için gelişmiş malzeme simülasyon yazılımı. Wolfratshausen'da kurulan sistem, 12 kg taşıma kapasitesine ve 1.400 mm menzile sahip iki FANUC M-10𝑖D robot kullanıyor.
VELUM Sistemleri ve Robotik
VELUM sisteminin en önemli özelliği, deforme olabilen malzemeleri analiz edebilen ve tutulduğunda davranışlarını tahmin edebilen akıllı yazılımıdır. FANUC robotu ve 3D kamera sistemi ile birleştirildiğinde, yazılım tek tek tekstil ürünlerinin dokularını, dikişlerini ve köşelerini tanımlayabilir, uzayda konumlarını belirleyebilir ve kontrol komutları oluşturabilir, böylece robotun tekstil ürünlerini gerçek zamanlı olarak ideal noktadan tutmasını sağlar.
Sewts, VELUM sistemlerinin sayısını ve performansını kademeli olarak artırmayı planlıyor. Start-up, gelecekte büyük çevrimiçi perakendeciler için tekstil iadelerini işlemek üzere görme sistemlerine sahip robotlar gibi yeni yenilikler üzerinde çalışıyor. İşgücü eksikliği nedeniyle, bu tür iadeler genellikle uzak ülkelerde işleniyor ve bu da uzun nakliye yollarına ve mal israfına neden oluyor. Rickert, “Gelecekte, otomasyon sayesinde bu tür işlemler müşteriye yakın bir yerde gerçekleştirilebilecek” diye umuyor.