FANUC FAKUMA Sergisinin Odak Noktası: Sürdürülebilirlik, Enerji Verimliliği ve Güvenilirlik
FANUC'un sürdürülebi̇li̇rli̇k, güvenilirlik ve pazarın en düşük TCO (Toplam sahip olma maliyeti) sunan enjeksiyon makineleri geliştirmeye yönelik uzun süredir devam eden ilkesi, FANUC'un FAKUMA 2023'teki sunumu için bir platform sağlayacaktır. 17-21 Ekim tarihlerinde Friedrichshafen, Almanya'da gerçekleşecek olan etkinlikte FANUC, B3 salonundaki üç bitişik standında (3209, 3210 ve 3211) üç enjeksiyon kalıplama hücresini canlı olarak sergileyecek. Gelişmiş servo teknolojisi ve akıllı enerji geri kazanım sistemine sahip olan ROBOSHOT'un elektrik kullanımı hidrolik muadillerine göre p'e kadar daha düşüktür. ROBOSHOT makinelerinin diğer çevresel özellikleri arasında yağ işleme ve bertarafının ortadan kaldırılması ve hidrolik için ek soğutma gereksinimi olmaması yer almaktadır. "Toplam Sahip Olma Maliyeti, gelecekteki yatırımlar için karar verme sürecinin her zamankinden daha önemli bir parçasıdır. Müşteriler artık kısa vadeli ön sermaye yatırımlarını düşünmüyor, bir makinelerin kullanım ömrünü hesaplıyor. Daha az aşınma, daha az parçalı basit mekanizma ve yüksek yedek parça bulunabilirliği, FANUC ROBOSHOT makinelerine ve destekleyici otomasyon çözümlerimize yatırım yapmanın pazarın en cazip TCO (Toplam sahip olma maliyeti) sunacağı anlamına geliyor."
FAKUMA'daki FANUC ekranlarının merkezinde bir LSR (sıvı silikon kauçuk) tanıtım hücresi yer alacak. Burada, 26 mm vidalı ve kovanlı bir ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B LSR enjeksi̇yon maki̇nesi̇, 2 boşluklu bir kalıp kullanarak bir ışık kılavuzu için optik bir parça üretecek. Bir FANUC M-20𝑖D endüstri̇yel robot ve 𝑖RVision görsel algılama sistemi süreci otomatikleştirmek için ayarlanmıştır. Serginin öne çıkan özellikleri arasında Moldex3D yazılımı kullanılarak sanal kalıp doldurma simülasyonu da yer alacak. Ziyaretçiler, bir ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B'nin 4 gözlü (2+2) bir kalıp kullanarak Sabic Cycoloy™ PC/ABS geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir otomotiv muhafazası ürettiğini görecekler. Otomasyon, FANUC LR Mate 200𝑖D/7L kompakt robot ve 𝑖RVision ile bir Martin Mechanic kutu değiştirme sistemi sayesinde sağlanacaktır. Enerji verimliliğini daha da destekleyen makineler, entegre ısıtma/soğutma özelliğine sahip 26 mm enerji tasarruflu Inmex namluya sahip olacak. Soğutma ve kalıp boşaltma sırasını yönetmek için FANUC'un yeni özelleştirilebilir Programlanabilir Makine Kontrolörü (PMC) işlevi, müşterilere daha da yüksek düzeyde kontrol esnekliği sağlar.FANUC, standın başka bir yerinde, FANUC 𝑖RVision tarafından incelenmeye hazır parçaları çıkaracak bir FANUC LR Mate 200 𝑖D/7L kompakt robot tarafından servis edilen yüksek hassasiyetli bir akıllı telefon lens taşıyıcısı üreten bir ROBOSHOT 𝛼-S50 𝑖B enjeksiyon makinesini sergileyecek. Bir FANUC CRX-10𝑖A/L işbirlikçi robot tarafından sunulan bir FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C tel EDM, bu hücre ile ortaklaşa çalışarak lens tutucu kalıp eklerini üretecek. Örneğin, stanttaki tüm ROBOSHOT makineler ve Robot görüşü kalite verileri, ağırlıklı olarak denetim verilerini toplamak ve kalite kontrolü sağlamak için ROBOSHOT-LINK𝑖2 kalite bilgi yönetimi aracına bağlanmak üzere hazırdır. Buna ek olarak, bir EUROMAP 77 arayüzü, hammaddenin bitmiş bileşenlere dönüşümünü izlemeye ve belgelemeye yardımcı olmak için ROBOSHOT makinelerinden biri ile bir SAP MES (üretim yürütme sistemi) arasında bilgi aktaracaktır.2018'den beri organizasyonun Global Ortağı.