Skip to main content
Vernay

Tek Bir Hücrede Yükleme ve Boşaltma, Esnek Besleme ve Denetim

Vernay, Asya, Amerika ve Avrupa'da yılda bir milyardan fazla kauçuk valf bileşeni üreterek akış kontrol çözümleri konusunda dünya çapında tanınmaktadır. Solunum maskeleri ve elektrikli araç batarya sistemleri gibi cihazlarda kullanılan kritik ürünleri, sıfır hata ile en yüksek kalite standartlarını karşılamalıdır.
FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Vernay, evsel ve tıbbi cihazlar, endüstriyel uygulamalar ve otomotiv pazarı dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan akış kontrol çözümlerini içeren bir üretim sürecini tamamen otomatikleştirmenin bir yolunu arıyordu. Mevcut zemin alanı oldukça sınırlıydı, bu nedenle çözümün kompakt olması gerekiyordu. Bir SCARA robot olan FANUC SR-6𝑖A, toplama, yerleştirme ve kalite kontrol için kullanılırken FANUC M-20, bir kalıplama makinesini esnek bir şekilde yüklemek ve boşaltmak için kullanılır. Sonuç olarak, şirket kesintisiz olarak günde 24 saat parça üretebiliyor.

Vernay Hakkında

75 yıllık bir geçmişe sahip olan Vernay, akış kontrol çözümleri uzmanı olarak dünya çapında bir üne sahiptir. Yılda bir milyardan fazla ürün üreten Vernay, Asya, Amerika ve Avrupa'da kauçuk valf bileşenleri ve monte edilmiş valflerin geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış operasyonlara sahiptir. Ürünleri evsel ve tıbbi cihazlarda, endüstriyel uygulamalarda ve otomotiv pazarında kullanılmaktadır. Ürünleri diğer cihazlarda kullanılan bileşenler olduğundan, şirketin adı genellikle hemen görünmez. Yine de ürünleri solunum cihazlarının, EV akü havalandırma sistemlerinin, fren sistemlerinin, mürekkep püskürtmeli yazıcıların ve kahve makinelerinin işleyişi için kritik öneme sahiptir ve bu nedenle sıfır hata toleransı ile en yüksek kalite standartlarını karşılamalıdır.

Vernay HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.

Robot Kalite Kontrolü Destekler

ESPS, Vernay için kalıpları kalıplama makinesine yüklemek ve bitmiş parçaları kalıplama makinesinden boşaltmak için altı eksenli M-20 robot kolunu kullanan bir çözüm tasarladı. Kol Sonu Takımına (EoAT) bağlı olarak robotlar çeşitli farklı parçaları ve işlemleri gerçekleştirebilir. Kalıplama işlemi döngüsünü tamamladığında, M-20 bitmiş parça tepsisini makineden çıkarır ve bir çalışma tezgahına yerleştirir. FANUC SCARA robotu (FANUC SR-6𝑖A) her bitmiş kalıplanmış parçayı tepsiden teker teker çıkarır ve bilgisayar görüşü kullanarak kalite kontrol kontrolü için yerinde tutar. Bilgisayar kalite kontrol denetimi tatmin edici olduğunda, SCARA robotu kalıplanmış parçayı paketleme için hattın ilerisine taşınmak üzere bir tepsiye yerleştirir.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing and quality control.

Kalite kontrol denetimine ek olarak SCARA robot, M-20'nin daha sonra kalıplama makinesine yükleyeceği metal uçları bir tepsiye önceden yerleştirmek için de kullanılır.

Sistem, daha fazla manuel inceleme ve ölçüm için bir tepsi seçebilen bir insan operatör tarafından rastgele kalite kontrollerine izin verecek kadar esnektir.

Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.
Referans alıntısı

André Voc

Vernay'de Otomasyon Mühendisi

Vos çözümü şu şekilde tanımladı. Otomasyon, kesici uç ve montaj parçalarının beslenmesi, preslenmiş ürünlerin çıkarılması ve kalıpların temizlenmesinden kontrol edilmiş ve ONAYLANDI parçaların özel olarak depolanmasına kadar tüm süreci kapsıyor. Tüm taşıma uygulamaları için FANUC robotları kullanılıyor."

Vernay sonuçlardan memnun ve Vos şu yorumu yapıyor: "Bu süreçlerin tam otomasyonu, parçaları kesintisiz olarak günde 24 saat üretmemizi sağlıyor. Bir diğer avantaj ise FANUC ürünlerinin ve parçalarının küresel olarak kullanılabilir olması ve bu sayede değiştirilebilirlik ve standardizasyon elde edebilmemizdir. İşlevsellikten çok memnunuz ve şu anda FANUC robotlarını dünya çapında birçok üretim hücresine yerleştirdik."

NUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.