Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

FANUC Robotun TBT'de Sağladığı Avantajlar

Onlarca yıllık deneyime sahip bir takım tezgahı üreticisi sektör lideri konumuna ulaştığında, iyi bir iş anlayışı, pazar konumunu korumak için daha fazla inovasyona ihtiyaç olduğunu gösterir. Çoğu durumda, robot kullanarak makine besleme, bir sonraki seviyeye ulaşmak için itici güç sağlar. Ancak, derin delme makinesi üreticisi TBT'nin de kanıtladığı gibi, en uygun robot ortağının akıllıca seçilmesi çok önemlidir.
Success story TBT

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Derin delme makinelerinin tasarımı ve üretiminde sektör lideri olan TBT, bu yenilikçi süreci yeni bir seviyeye taşıyacak bir robot hücresi oluşturmak istiyordu. Ancak, tüm TBT çözümlerinin merkezinde hassasiyet, kalite ve güvenilirlik yer aldığından, projenin başarısı için en uygun robotun seçilmesi çok önemliydi.

Çözüm

Derin delme makinelerinde servo motorlar, spindle motorlar ve CNC sistemleri dahil olmak üzere çeşitli FANUC teknolojilerini uzun süredir kullanan TBT, 1.831 mm erişim mesafesi ve 25 kg yük kapasitesine sahip FANUC M-20𝑖D/25 altı eksenli endüstriyel robotu tercih etti.

Sonuç

FANUC M-20𝑖D/25, artık yeni robot hücresinde parçaların otomatik yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştiriyor ve burada TBT'nin iki spindle derin delme makinesine hizmet veriyor. Bu proje, TBT için teknik açıdan zorlu bu sürecin şirket içi otomasyonunda başarılı bir “ilk” olarak kayda geçmiştir.

TBT Tiefbohrtechnik

1966 yılında kurulan TBT Tiefbohrtechnik, bugün sektöründe pazar lideridir. Almanya'nın Stuttgart yakınlarındaki Dettingen an der Erms'te bulunan şirket, derin delme makineleri ve derin delme takımlarının üretiminde uzmanlaşmıştır. TBT ayrıca 30'dan fazla makine kullanarak sözleşmeli derin delme işleri de yapmaktadır. Yaklaşık 230 çalışanı ile yıllık 40 milyon Euro civarında ciroya ulaşan bu aile şirketi, uluslararası alanda faaliyet gösteren Nagel Group'un bir parçasıdır. Şirketin tümü, mümkün olan en yüksek kalitede ürünlerin geliştirilmesi ve üretimine odaklanmıştır.

TBT HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Success story TBT

Makine Kontrolörü üzerinden Robotik Programlama

TBT, hassasiyet ve güvenilirlik konusunda mükemmel bir üne sahiptir ve bu faktörler şirketin sektör lideri konumunu pekiştirmektedir. TBT tarafından üretilen derin delme makinelerinin üretim kalitesi rakipsizdir. Bu gelişmiş makineler, αi serisi servo motorlar, αil serisi spindle motorlar ve Panel 𝑖H Pro 15.0” ekranlı 0𝑖-Model F Plus gibi CNC sistemleri dahil olmak üzere çeşitli FANUC teknolojilerinin avantajlarından yararlanmaktadır.

TBT, iddialı hedefleriyle, mevcut en iyi teknolojinin kullanımına odaklanarak performansını sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, şirket tamamen otomatik bir TBT derin delme hücresi oluşturmak istediğinde, eşlik edecek robot için FANUC'a başvurdu.

Otomatik hücre içinde, bir FANUC M-20𝑖D/25 altı eksenli endüstriyel robot, bir TBT iki spnidle derin delme makinesine hizmet vermektedir. Makine dışındaki parça taşıma işlemi, ayrı ayrı yüklenebilen paletlerle gerçekleştirilmektedir.

Success story TBT

“İlk kez tamamen TBT tarafından üretilen bir robot hücresine sahibiz,” diyor TBT Elektrik Mühendisliği'nden Philipp Sigler. "Bu, tüm proje planlaması, programlama ve devreye alma işlemlerini kendimiz gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor. Önemli olan, FANUC'un ‘robot hazır’ çözümünden faydalanmış olmamızdır. Bu sayede ek bir robot programlama dili öğrenmemiz gerekmedi. Deneyimli NC programcıları olarak G koduna aşinayız. FANUC M-20𝑖D/25 kullanarak makine kontrolünde her şeyi G kodunda programlayabiliyoruz."

Success story TBT

Sigler'e göre, FANUC ile işbirliği iyi geçti ve her türlü soruya hızlı bir şekilde çözüm bulundu. TBT ayrıca, FANUC ekibinden yerinde kapsamlı destek aldığını da belirtiyor.

TBT Satış Bölümü Müdürü/Küresel Satış Direktörü Florian Görl, makine otomasyonundaki temel zorluğun, az çabayla istenen sonucu elde etmek olduğunu söylüyor. Bu nedenle, özellikle planlama ve uygulama aşamalarında yüksek düzeyde uzmanlığa sahip bir ortağa sahip olmak çok önemli. Bu yüzden FANUC'u seçtik.

Success story TBT

FANUC ile çalışmaya kesinlikle devam edeceğiz. Daha önce birlikte birçok başarılı projeyi tamamladık ve gelecekte daha da gelişme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz.

Referans alıntısı

Florian Görl

TBT'de Satış Bölüm Müdürü / Global Satış Direktörü

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.