Gezinmeyi Al

Görev:
Çoğu endüstriyel çamaşırhane gibi Wäscherei Aschenbrenner GmbH de, özellikle çamaşır katlama makinelerinin doldurulması gibi tekrarlayan ve elle yapılan zahmetli işler için son derece zorlu bir personel eksikliği durumuyla karşı karşıya. Şirket, işgücüyle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için son derece özel bir otomasyon sistemine ihtiyaç duyuyordu.

Çözüm:
Tekstilde olduğu gibi kolayca deforme olabilen süreçlerle ilgili otomasyon süreçlerinin uzmanı Sewts GmbH, Wäscherei Aschenbrenner'e çamaşır katlama makinelerinin beslenmesine adanmış bir sistem olarak yeni geliştirdiği VELUM'u tedarik etti. VELUM'un kalbinde, sınıfının en yüksek eksen hızını ve hassasiyetini sunan bir çift FANUC M-10iD/12 endüstriyel robot yer alıyor.

Sonuç:
Wäscherei Aschenbrenner'deki iki VELUM sistemi, yıkama ve kurutmadan sonra havluları katlamaya hazır hale getiriyor. FANUC robotları ve yapay zeka görüntüleme sistemleri ile iki VELUM otomatik hücresi, saatte 700 adede kadar havluyu hazırlayabiliyor ve verimliliği artırıyor. Ayrıca şirket, hızlı ROI (yatırım getirisi) sağlayacak bir hamleyle işgücü sıkıntısı sorununu ortadan kaldırdı ve işgücü maliyetlerini büyük ölçüde azalttı.

Wäscherei Aschenbrenner GmbH Hakkında

1956 yılında kurulan Wäscherei Aschenbrenner'in Münih'in doğusundaki Aschheim'da bulunan tesisinde yaklaşık 60 çalışan bulunuyor. Son derece başarılı bir endüstriyel çamaşırhaneyi işleten şirket, sağlık, catering ve otel sektörlerinin yanı sıra ticaret ve sanayiden gelen tekstil ürünlerini de işliyor. Wäscherei Aschenbrenner, 2019 yılında son teknoloji üretim salonu ve modern ofis bölümüyle yeni bir genel merkez binasına taşındı.

Wäscherei Aschenbrenner Genel Müdürü Bernhard Aschenbrenner, "Çamaşırhane sektöründe, gelen her şeyin genellikle ertesi gün temizlenmesi gerekiyor" diyor. "Bu nedenle her türlü yardım için minnettarız, özellikle de iyi nitelikli ve kalıcı ise."

Tam otomatik bir çözümden daha nitelikli ve kalıcı olan çok az şey vardır. Sewts GmbH ve onun VELUM otomasyon sistemi bir adım öne çıkıyor.

Endüstriyel çamaşırhaneler, büyük miktarlardaki kirli çamaşırlarla başa çıkabilmek için tekstil ürünlerini yüksek otomasyonlu bir ortamda yıkayıp kurutuyor. Ancak, otomasyon zincirindeki birkaç boşluğu doldurmak için manuel çalışma gereksinimi devam ediyor. Örneğin, her katlama makinesi tipik olarak çamaşırları besleyen ve kırışıksız bir şekilde yayan bir çalışan gerektiriyor. Sewts'in VELUM'u havlu ve diğer tekstil ürünlerini katlama makinelerine besleyerek çözüm sağlıyor. Sistemin başarısı iki FANUC endüstriyel robotuna dayanıyor.

Sewts'in Kurucu Ortağı ve CPO'su Till Rickert, "FANUC'u seçtik çünkü en başından beri VELUM'a inandılar" diyor. "Birkaç robot üreticisiyle konuştuk, ancak FANUC en başından itibaren inovasyon ruhunu gösterdi. Hatta bir prototip geliştirebilmemiz için bize robotlar sağladılar."

Rickert, "FANUC, uzun yıllardır kanıtlanmış ve güvenilir robotları ile çok ikna ediciydi" diyor. "En başından itibaren bize hem satış hem de teknik servis açısından özel bağlantılar sağlayan FANUC ekibiyle profesyonel ve dostane bir işbirliği yaptık."

Wäscherei Aschenbrenner'de Bobby ve Betty olarak adlandırılan, tamamen kapalı iki VELUM otomasyon hücresinin içindeki ilk robotik görev, yıkanmış ve kurutulmuş havluların önceden ayrılmasıdır. Bir yapay zeka görüş sistemi, bir FANUC M-10iD/12 robotunu tek bir havlunun kavranmasını sağlamak için en uygun konuma yönlendirir. Robot, havluyu aldıktan sonra ikinci bir robot istasyonuna taşıyan bir konveyör üzerine yerleştirir. Burada, başka bir M-10iD/12 robotu havluyu konveyörden alır ve yatay doğrusal bir raya monte edilmiş bir çift kavrayıcı arasına yerleştirir. Bu tutucular, katlanmaya hazır havluyu tamamen uzatmak için zıt yönlerde hareket eder.

Sonuç olarak VELUM sistemi, daha önce manuel olarak gerçekleştirilen bu görevi otomatikleştirmenin çok verimli ve etkili bir yolunu sunarak iş gücü eksikliklerinin üstesinden gelmekte ve süreç maliyetlerini azaltmaktadır.