Kısa döngü süreleri, tutarlı parça kalitesi

FANUC ROBOSHOT, döndürme ve frezelemenin son CNC hassasiyeti teknolojisini alıp elektrikli enjeksiyon kalıbına uygulamaktadır. Sonuç, tutarlı ve yüksek kaliteli parçaları büyük miktarlarda üretmek açısından daha yüksek ivme, yüksek derecede hassas hareket ve son derece kısa döngü süreleri olmuştur.

Broşürümüzü indirin


YENİ FANUC ROBOSHOT α-S450iA ile mükemmel biçimde otomatikleştirilmiş enjeksiyon kalıplama

  • 920 x 920 mm rot çubuğu mesafesi
  • 4500 kN Mengene gücü
  • 2827 cm3 Enjeksiyon hacmine kadar 7 vida ebatlı 2 enjeksiyon ünitesi
  • 1000 mm kalıp yüksekliği

EL BROŞÜRÜNÜ İNDİR

En son teknoloji

Dünya lideri CNC güvenilirliği

FANUC Roboshot'ın en önemli parçası, dünyanın en güvenilir CNC kontrolüdür. Kullanımı kolay ve tüm standart arabirimlerin yanı sıra çok sayıda faydalı ek özelliğe sahip olan kontrol, hızlı işleme süreleri ve tutarlı parça kalitesi sağlar.
FANUC CNC SYSTEMS'e

Sorunuz var mı? Varsa onları yanıtlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Hemen bir enjeksiyon kalıbı uzmanıyla görüşün ve üretkenliğinizi artırmak konusunda size yardımcı olmamıza izin verin.
İLETİŞİM

Üstün parça kalitesi için akıllı fonksiyonlar

  • Benzersiz süreç kontrolü ve aşınma izleme
  • Sabit parça ağırlığı ve daha az baskı azaltma ihtiyacı
  • Optimize kelepçe kuvveti ve daha az parça arızası
  • CNC ile hassas ön enjeksiyon
Akıllı Roboshot fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi alın

Tüm enjeksiyon kalıbı ihtiyaçlarınız için tek makine

Farklı işler için farklı makineler gerektiğini düşünüyorsanız bir kez daha düşünün! Eşsiz CNC'si aracılığıyla çok güçlü efor kuvvetlerini kusursuzca kontrol etme becerisine ve son derece esnek bir yapıya sahip olan FANUC ROBOSHOT, çok çeşitli sofistike enjeksiyon kalıbı uygulamalarının üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Seramik Enjeksiyon Kalıbı (CIM):

işleme açısından çok pahalı olabilecek turbokompresör rotorları ve itiş rulmanları gibi yüksek hacimli parçalara yönelik çözüm




Yüksek hassasiyetli kalıp:

zorlu tıbbi, optik ve diğer hassas uygulamalar içindir

Yüksek Basınçlı Kalıp:

imalatında yüksek düzeylerde kuvvet uygulanmasını gerektiren batarya kutuları gibi bileşenlere yöneliktir

Yüksek Çözünürlüklü Kalıp:

mikro enjeksiyon kalıbı < 1 mm'ye kadar

Metal Enjeksiyon Kalıbı (MIM):

vida gibi küçük, hassas ve tuhaf şekilli parçalar imal etmenin düşük maliyetli yolu

"ROBOSHOT, tüm enjeksiyon kalıbı uygulamaları arasında kendisini kanıtlamıştır. CNC olmayan standart sistemlerle karşılaştırıldığında elektrikli CNC enjeksiyon sisteminin sağladığı doğruluk muazzamdır. Ayrıca olağanüstü güvenilirlik sunar. 15 yıllık kullanım ömrünü temel alan mülkiyet maliyetimizin yılda 1000 Euro'nun çok altında kalacağını tahmin ediyoruz."

Kusursuz yükleme ve boşaltma

FANUC ROBOSHOT ve FANUC endüstriyel robotları arasındaki ortak arayüzler, kendinize ait oldukça üretken ROBOSHOT hücrenizi oluşturmanızı da çok kolay bir hale getirir.
FANUC destek çözümleri hakkında daha fazla bilgi alın

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN