Dünyanın en küçüğünden dünyanın en güçlüsüne uzanan robot portföyü

FANUC 100'den fazla model ile dünyadaki en geniş robot yelpazesini sunuyor. Geniş bir uygulama ve sektör yelpazesini kapsayan FANUC makinelerinin kullanımı kolaydır ve bir dizi uygulamaya özel seçenekler, kolay entegrasyon, 2,3 tona kadar taşıma yükleri ve 4,7 m'ye kadar maksimum erişimler sayesinde mükemmel esneklik sağlarlar.

Yeni robot bulucuyu test edin

Broşürümüzü indirin

A world of new possibilities for collaboration

Safety-certified and with payloads up to 35 kg, the FANUC CR series of collaborative robots works hand in hand with humans to add value to your process. Equipped with anti-trap protection and clad in a soft rubber skin, the CR robot series will work side-by-side with humans without the need for additional safety devices. Operators can guide it, teach it or simply push it away.

Discover more

Üretkenliğiniz için güvenilirlik

FANUC robot serisinin tamamını keşfedin

FANUC, 15 modelli serisi ile dünyadaki en kapsamlı endüstriyel robot yelpazesini sunar. Çok çeşitli uygulamaları ve sektörleri kapsayan FANUC makinelerini çalıştırması kolaydır ve bu makineler size eksiksiz esneklik sunar.
Tüm FANUC robot serisini keşfedin