ROBOSHOT modelleri



Hassas enjeksiyon kalıbı için ROBOSHOT ürün serisi

Size gereken kelepçe ünitesi boyutu ve kelepçeleme kuvvetine bağlı olarak FANUC'un a-SiA serisi modellerinden birini seçerek son derece dengeli bir kalıp üretimi gerçekleştirin. En yüksek hassasiyet ve maksimum güvenilirlik sunan FANUC'un beş AI Elektrik Enjeksiyon Kalıbı makineleri serisindeki her model, üretkenliğinizi artırmak ve üretim maliyetlerinizi düşürmek üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte FANUC'un eşsiz 15t makinesi çok küçük kalıplar için size mükemmel çözüm sunarak kalıp maliyetlerinizi düşürür ve değerli zemin alanından tasarruf ettirir.

a-S15iA

Kelepçeleme mekanizması: çift dirsek
Kelepçeleme kuvveti: 150 kN (15 tonf)
Maks./min. kalıp yüksekliği: 260/130 mm

Veri sayfası indir

a-S30iA

Kelepçeleme mekanizması: çift dirsek
Kelepçeleme kuvveti: 300 kN (30 tonf)
Maks./min. kalıp yüksekliği: 330/150 mm 

Veri sayfası indir

a-S50iA

Kelepçeleme mekanizması: çift dirsek
Kelepçeleme kuvveti: 500 kN (50 tonf) - 650 kN (65 tonf)
Maks./min. kalıp yüksekliği: 350 - 150 mm (standart) / (yüksek hızlı)

Veri sayfası indir

a-S100iA

Kelepçeleme mekanizması: çift dirsek
Kelepçeleme kuvveti: 1.000 kN (100 tonf)
Maks./min. kalıp yüksekliği:  450 - 150 mm (standart) / 550 - 250 mm (yüksek hızlı)

Veri sayfası indir


a-S130iA

Kelepçeleme mekanizması: çift dirsek
Kelepçeleme kuvveti: 1.300 kN (130 tonf)
Maks./min. kalıp yüksekliği: 570 - 200 mm (standart)

Veri sayfası indir

a-S150iA

Kelepçeleme mekanizması: çift dirsek
Kelepçeleme kuvveti: 1.500 mm (150 tonf) - 1.800 kN (180 tonf)
Maks./min. kalıp yüksekliği: 490 - 200 mm (standart) / 590 - 300 mm (küçük kapasiteli)

Veri sayfası indir

a-S220iA

Kelepçeleme mekanizması: çift dirsek
Kelepçeleme kuvveti: 2.200 kN (220 tonf)
Maks. / min. kalıp yüksekliği: 650/250 mm

Veri sayfası indir

a-S250iA

Kelepçeleme mekanizması: çift dirsek
Kelepçeleme kuvveti:  2.500 kN (250 tonf) - 3.000 (300 tonf)
Maks. / min. kalıp yüksekliği: 650/300 mm  

Veri sayfası indir

a-S300iA

Kelepçeleme mekanizması: çift dirsek
Kelepçeleme kuvveti: 3.000 kN (300 tonf)
Maks. / min. kalıp yüksekliği:  650/300 mm

Veri sayfası indir

a-S450iA

Mengene mekanizması: çift mafsallı
Mengene gücü: 4.500 kN (450 ton-kuvvet)
Maks. / min kalıp yüksekliği:  1000/350 mm

Download Standard model Datasheet

Download small model Datasheet