İnsanların ve yeniliklerin hikayesi
Biel merkezli FANUC İsviçre'nin coğrafi yakınlığı, yakın işbirliği kurmak için oldukça avantajlı olduğunu kanıtladı. Rollomatic Pazarlama ve Satış Direktörü Damien Wunderlin, "Uluslararası pazarlara girme hedefimiz, özellikle 1994 yılında Amerikan yan kuruluşumuzun kurulmasıyla, bizi FANUC gibi küresel erişime sahip bir tedarikçinin hizmetlerini aramaya yönlendirdi" diye ekliyor. FANUC İsviçre, bir ortaktan daha fazlası haline geldi, Rollomatic makinelerinin kalbinde ve merkezinde yer alıyor. FANUC İsviçre ile Rollomatic arasındaki teknik arayüzden sorumlu Claude Amsler, "1998 yılında FANUC İsviçre'ye katıldığımdan beri, Rollomatic tasarım ofisinde zamanımın büyük bir kısmını harcadım" diyor. 2002 yılında Rollomatic tarafından inşa edilen Le Landeron üretim tesisinin yakınlığı, Biel'e sadece yirmi dakika uzaklıkta olması onun için çok uygun. Dört kıtadan 350 kişiyi istihdam eden ve yılda 500 ila 650 makine üreten bu 12.000 m2 Yalın İmalat üretim tesisi ile Rollomatic bugün yüksek hassasiyetli bileme ve taşlama için THE küresel referanstır. Rollomatic GrindSmart® makineleri VirtualGrind®Proprogramming yazılımı ile birlikte gelir, silindirik taşlama için tasarlanan ShapeSmart® makinesi ShapeSmart®Pro yazılımı tarafından çalıştırılır ve LaserSmart®Pro, lazer işleme için LaserSmart® modelleriyle birlikte sağlanmaktadır. Tüm bu yazılım programları Rollomatic tarafından geliştirilmiştir. Serilerini donatan FANUC 30i-B ve 32i-B CNC sistemlerinin çoğuna entegre edilmiştir.
Hassasiyetin zirvesi...
1 mm ila 32 mm arasındaki çaplara sahip küçük ve büyük ölçekli üretim çalışmaları için tasarlanan GrindSmart®830XW, eksenli motorizasyon teknolojilerinde yer değiştirme kılavuzluğu ve otomatik alet ve tekerlek yükleme teknolojilerini birleştirmektedir. Daha az kaplama alanıyla (2.500 x 2.335 mm), dökme demir çerçevesi, tümü FANUC tarafından sağlanan X, Y ve Z eksenleri için lineer motorlarda ve döner eksenler (A, B ve C) için tork motorlarında 6 eksenli kinematikleri içerir. Bir derecenin milyonda biri kadar çözünürlüğe sahip optik kodlayıcılar tarafından kontrol edilen A ve B eksenleri, sağ ve sol elli sarmalların otomatik olarak üretilmesine izin veren 240° strok özelliğine sahiptir. Ve C ekseni, aynı kontrol çözünürlüğü ile 1.000 dev/dk'ya kadar dönebilir. FANUC 30i-B CNC sistemi tarafından yönetilen entegre bir ölçüm sensörü, bir aletteki herhangi bir salmayı algılanmasını sağlar. Rollomatic VirtualGrind®Pro yazılım modülü, gerçek alet eksenindeki eksen hareketlerini ilişkilendirerek bunu otomatik olarak kompanze eder. Montajı çok daha pahalı olmasına rağmen, doğrusal eksenlerin yağ basıncı altında hidrostatik yönlendirilmesi, hassasiyet ve dinamik açısından ikili garantisi için benimsenmiştir. Birincisi ve en önemlisi, hidrostatik sistem, ne kadar küçük olursa olsun, herhangi bir eksen eğimini kompanze eder. Ek olarak, bu kılavuz için kullanılan soğutulmuş yağlama yağı, tüm hareketlerin neredeyse mükemmel termal kararlılığını garanti eder. 0,01 µm çözünürlüğe sahip mutlak bir kural tarafından kontrol edilen FANUC lineer motorlar, son derece hassas hareketler sağlar. Son olarak, lineer motorların teknolojik prensibi, herhangi bir mekanik ataleti ortadan kaldırarak, FANUC CNC'den gelen komutlara anında yanıt vermelerini sağlar.