Cohérence des robots et de la connexion CNC
Bula Technologie a été pionnier en polissage robotisé des formes les plus complexes. Cet héritage, le Groupe Recomatic veut l’inscrire dans une cohérence technologique des deux gammes, permettant d’atteindre les meilleurs niveaux de l’industrie 4.0. Déjà, des robots polyarticulés FANUC LR Mate (4kg de charge utile) ont permis de créer une plateforme de chargement automatique des pièces et outils pour alimenter les systèmes de rectification et finition. « Les robots sont de plus en plus sollicités pour effectuer des opérations annexes, » indique Stéphane Gisiger, technico-commercial du Groupe Recomatic, durant la visite des ateliers. La formation à la conduite des robots FANUC est très rapide, notamment grâce à la convivialité de la commande intuitive. Nos interlocuteurs assurent que deux journées de formation suffisent, au maximum. Les robots collaboratifs FANUC de la série CR-4iA permettent aussi un travail aux côtés de l’Homme, en toute sécurité. Comme les LR Mate, leur connectivité aux CNC FANUC est parfaite. « Mais si nos clients nous demandent un robot d’une autre marque, FANUC Pictures permet de le connecter à la CNC FANUC sans aucun problème, » précise Christophe Rérat. Chaque machine du Groupe Recomatic fait ainsi l’objet d’un projet industriel, adapté précisément aux exigences du client.