FANUC iHMI aide les utilisateurs à obtenir le meilleur de leur machine

Conçu pour être simple à utiliser, le nouveau iHMI de FANUC rend la commande des machines CNC facile et efficace. Il offre également des fonctionnalités de planification et de contrôle de la maintenance pour une disponibilité optimale de la machine. Le nouveau panneau de commande est plat, les touches sont placées de manière ergonomique, l'équipement a été intégralement repensé et l'interface utilisateur est de dernière génération.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

Obtenez le meilleur de votre machine

  • le tout nouveau interface d'écran tactile pour la série 30i-B
  • conçu pour l'usinage de haute précision et pour des temps de cycle minimisé
  • des performances supérieures pour une meilleure productivité
  • nouveau concept HMI sans concurrence pour toutes les machines
  • support d'atelier cohérent pour la planification, l'usinage et l'amélioration

Simple. Efficace. Intuitif. 

FANUC iHMI a été conçu pour être extrêmement facile à utiliser. La disposition de menu intuitive, le design de haute visibilité et les caractéristiques d'animation facilitent des opérations d'usinage complexes, en rendant l'accès simple même aux logiciels et fonctionnalités les plus sophistiqués. Malgré sa nouvelle apparence et sa disposition intuitive, les utilisateurs FANUC seront très familiers avec la manipulation.

BUREAU À DISTANCE- communiquer avec la CAO et la FAO sur un PC séparé

GESTIONNAIRE D’OUTILS– La gestion des outils a été centralisée pour accroître l'efficacité de la production

CALENDRIER– Planifiez vos tâches.

ESTIMATION DURÉE DU CYCLE– Estime rapidement les durées de cycle de la tâche.

NOUVELLE INTERFACE CNC – La configuration/ modification/ fonctionnement est possible sur un nouvel écran CNC (cycles de mesure, cycles fixes, simulation)

UTILISATION DU ROBOT– les robots peuvent être gérés via l’interface CNC

ÉVITEMENT DES COLLISIONS- La validité du programme et l'interférence entre l'outil et la pièce à usiner peuvent être confirmées par la simulation.

JOURNAL DE DONNÉES – Diverses données de la CNC et de la machine sont collectées en continu pour afficher les données de production et transmettre les résultats à MT-Link i..

INFORMATIONS DE MAINTENANCE– au sujet de la CNC et de la machine sont recueillies pour gérer des informations telles que la durée de vie des pièces d'usure et la détection des écarts.

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS - Les informations d'état de la CNC et de la machine sont collectées pour afficher des informations d'état, par exemple des informations d'état ou un aperçu de la production.

MANUEL– Affiche les manuels et les documents sur la CNC

MÉMO– création de notes et d’informations d’expérience

NAVIGATEUR– utilisation d'applications Web et connexion aux ressources de l'entreprise

AFFICHAGE POUR LA MAINTENANCE– Affichage de l’interface intuitive pour la maintenance / le service

GESTIONNAIRE DE FICHIERS– Utilisation de l’Explorateur Windows bien connu