Type d'affichage numérique et panneau de commande



FANUC offre une large palette de possibilités de produits pour mettre au point des interfaces utilisateur adaptées à un grand nombre de machines. Son système modulaire permet de composer différentes interfaces utilisateur, des écrans à touche unique jusqu'aux grands panneaux de commande avec écran de PC 19" et clavier de sécurité.

Trouvez l'écran et le panneau de commande idéal pour votre application :

  • Écrans standards de 8,4"" à 15""
  • Panneaux de PC industriels de 10,4"" à 21,5""
  • Appareils/claviers de Saisie Manuelle de Données (MDI)
  • Différents types de panneaux de commande de la machine (MOP)
  • Panneaux de commande portables