Plus de flexibilité pour davantage d’innovation
Bien que les presses CNC ne soient pas une nouveauté, la presse Greub G3 incarne une manière entièrement nouvelle de concevoir les machines de poinçonnage et de découpe de précision. Il est désormais possible de concevoir des machines plus simples et, par conséquent, moins onéreuses qui sont mieux adaptées aux produits personnalisés fabriqués en petites et moyennes séries. Dans le cas de machines avec des outils à suivre, il est par exemple possible d’intégrer des modules standard pour le montage des poinçons et des filières qui peuvent être facilement introduits et extraits en fonction des besoins. Le contrôleur numérique FANUC, associé à un scanner optique ou laser, commande de manière extrêmement précise la fonction d’alimentation de la bande. De même, la descente, les vitesses d’approche et de découpe ainsi que la profondeur de pénétration peuvent être commandés à deux décimales près. Le rapport entre la cadence des coups, l’épaisseur à couper et la vitesse d’alimentation des bandes est également entièrement programmable. La sécurité de l’opérateur est garantie à tout moment, car les fonctions de sécurité prennent automatiquement en compte l’état de service de la presse. La convivialité du contrôleur FANUC et ses capacités d’intégration multifonctionnelles (écran tactile, 4 canaux, 24 axes) permettent aux concepteurs de laisser libre cours à leur imagination. Pour les secteurs de l’horlogerie, de la micromécanique et de la mécatronique, la possibilité de produire des pièces en petites séries, avec une répétabilité élevée et des coûts équivalents à la production de masse, ouvre des perspectives totalement nouvelles.
En avance sur son temps ?
Greub Machines SA, FANUC et l’intégrateur système Thierry Maître ont peut être développé une approche trop avant-gardiste. Commercialisée en 2013, la presse G3 n’a pas encore rencontré le succès escompté. L’intérêt pour l’intégration du numérique dans les machines et pour le concept d’Industrie 4.0 pourrait modifier la donne, mais au final, c’est au marché et aux nouvelles générations d’opérateurs qu’il appartiendra de trancher. La nécessité de produire des petites séries de pièces mécaniques avec un coût de revient toujours plus bas et un niveau de précision toujours plus élevé pousse le développement des commandes numériques dans toutes les industries manufacturières. FANUC dispose des contrôleurs, du matériel, des logiciels et du savoir-faire requis pour accompagner les entreprises qui souhaitent s’engager dans cette voie. Une équipe de 50 collaborateurs extrêmement motivés basée en Suisse s’engage à relever ce défi au quotidien.